O teste de plataformas de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) é complexo devido aos ecossistemas interconectados que abrangem plataformas web e de desktop, ferramentas CAD e aplicativos corporativos, como ERP e CRM. Estratégias de teste robustas são essenciais para garantir a qualidade e o desempenho em toda a pilha de tecnologia. À medida que os sistemas PLM evoluem rapidamente por meio de patches, personalizações e grandes atualizações, os planos de teste devem validar fluxos de trabalho completos — e não apenas componentes isolados. Um único defeito não detectado pode se propagar por todos os sistemas, prejudicando o projeto, a cadeia de suprimentos ou as operações relacionadas aos clientes.
A automação completa de testes de ponta a ponta no nível da interface do usuário (UI) supera esses desafios ao reproduzir o comportamento real dos usuários em sistemas de PLM, CAD e corporativos, sem exigir acesso ao código-fonte ou às APIs. Por meio do uso de IA e visão computacional, essa plataforma supera a fragilidade das ferramentas tradicionais, oferecendo uma abordagem flexível e unificada que se adapta às mudanças nas interfaces e nos fluxos de trabalho, garantindo uma validação contínua e confiável em toda a empresa.
Identifique, execute e adapte testes automaticamente com o mecanismo alimentado por IA do Eggplant para fornecer o caminho mais rápido para a qualidade do seu sistema em teste.
Obtenha cobertura total de testes, simplifique o desenvolvimento e preveja como o aplicativo se comportará em diferentes condições com testes baseados em modelos.
Facilite o teste de elementos complexos da experiência do usuário usando o reconhecimento óptico de caracteres do Eggplant para identificar o texto das imagens.
Recursos adicionais para testes da plataforma PLM
Os testes de software de PLM garantem que todos os componentes de um sistema de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) funcionem corretamente, facilitando o desenvolvimento contínuo do produto e o gerenciamento do ciclo de vida. Esse teste envolve a validação de fluxos de trabalho personalizados e integrações com sistemas como ERP e MES, garantindo a precisão dos dados. Ao incorporar a automação de testes de PLM, as organizações podem reduzir os erros manuais, simplificar os processos e acelerar a implementação em plataformas como CAD.
A automação de testes de PLM aprimora o processo de testes dos sistemas de gerenciamento do ciclo de vida do produto, como CAD, ERP e MES, melhorando a eficiência e reduzindo os erros manuais. Isso é fundamental para manter a qualidade do produto de hardware, pois os testes automatizados garantem que as atualizações de projeto feitas em ferramentas como CAD sejam refletidas com precisão nos sistemas de produção, reduzindo erros dispendiosos e melhorando a qualidade geral.
O Keysight Eggplant Test é excelente na automatização de testes de regressão, o que é crucial para sistemas PLM que passam por atualizações frequentes. Ao automatizar esses testes, o Eggplant Test garante que as novas alterações não introduzam defeitos, mantendo a funcionalidade existente. Seus recursos de teste de ponta a ponta utilizam reconhecimento avançado de imagens e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para lidar com interfaces gráficas de usuário complexas, como as usadas em software CAD. Além disso, o Eggplant se integra aos pipelines de CI/CD, permitindo que os testes contínuos ofereçam suporte a atualizações frequentes, minimizem os riscos e garantam interações suaves entre os sistemas de hardware e software.
O teste de sistemas CAD, ERP e MES apresenta desafios únicos devido a seus fluxos de trabalho complexos, interfaces gráficas de usuário (GUIs) e alta dependência de integrações com outros sistemas. Um dos principais desafios é garantir que as atualizações do sistema, seja no design de CAD ou na funcionalidade de ERP, não danifiquem os recursos existentes. Os testes de regressão tornam-se essenciais, mas podem ser demorados e propensos a erros quando feitos manualmente.
O teste de ponta a ponta é outro obstáculo, principalmente nas integrações de sistemas, em que os dados devem fluir sem problemas entre os ambientes CAD, ERP e MES. Qualquer interrupção nesses fluxos de trabalho personalizados pode levar a atrasos na produção ou a erros dispendiosos na saída do hardware. Garantir o desempenho e a disponibilidade é igualmente essencial, especialmente quando se lida com grandes conjuntos de dados, modelos gráficos ou ambientes de produção em tempo real.
O Eggplant Test da Keysight aborda esses desafios com recursos robustos de automação. O Eggplant Test automatiza os testes de regressão, garantindo que as atualizações frequentes nesses sistemas não introduzam defeitos. Seus recursos de teste de ponta a ponta suportam a integração perfeita entre CAD, ERP e MES, garantindo interações suaves do sistema. O reconhecimento avançado de imagens e o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) do Eggplant Test permitem o teste de GUIs complexas, o que o torna ideal para ferramentas de CAD que dependem muito de dados gráficos. Além disso, ele fornece percepções sobre o desempenho e a disponibilidade, garantindo que os sistemas permaneçam operacionais em condições variáveis, o que é essencial para ambientes de produção que não podem se dar ao luxo de ter tempo de inatividade.
O Eggplant Test da Keysight é uma das ferramentas mais poderosas para automatizar testes de software PLM, especialmente para sistemas que dependem de interfaces gráficas de usuário (GUIs) complexas, como aplicativos CAD. Um recurso importante que diferencia o Eggplant Test é sua capacidade de realizar testes de UI sem acesso ao código-fonte, o que o torna ideal para aplicativos de código fechado, como ferramentas CAD.
O Eggplant Test usa a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) e de imagem para interagir com os elementos da interface do usuário, identificando visualmente botões, ícones e outros elementos gráficos, o que permite simular interações reais do usuário. Isso garante que todos os componentes gráficos das ferramentas de CAD funcionem conforme o esperado.
Além disso, o Eggplant Test oferece testes contínuos entre plataformas, garantindo que os sistemas PLM, CAD, ERP e MES funcionem de forma consistente em diferentes sistemas operacionais, como Windows, macOS e Linux. Seus recursos automatizados de teste de regressão permitem detectar bugs antecipadamente e validar rapidamente as alterações na interface do usuário, simplificando o teste de GUIs em todo o ecossistema de PLM.
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?
O que você está procurando?