Das Testen von PLM-Plattformen (Product Lifecycle Management) ist komplex, da die Systeme eng miteinander verbunden sind und Web- und Desktop-Plattformen, CAD-Tools sowie Unternehmensanwendungen wie ERP und CRM umfassen. Robuste Teststrategien sind unerlässlich, um Qualität und Leistung über den gesamten Technologie-Stack hinweg sicherzustellen. Da sich PLM-Systeme durch Patches, Anpassungen und größere Updates rasant weiterentwickeln, müssen Testpläne vollständige Arbeitsabläufe validieren – und nicht nur einzelne Komponenten. Ein einziger übersehener Fehler kann sich systemweit auswirken und Design, Lieferkette oder Kundenprozesse beeinträchtigen.
Eine vollständige, durchgängige Testautomatisierung auf Benutzeroberflächenebene begegnet diesen Herausforderungen, indem sie das tatsächliche Nutzerverhalten in PLM-, CAD- und Unternehmenssystemen abbildet, ohne Zugriff auf Quellcode oder APIs zu benötigen. Mithilfe von KI und Computer Vision überwindet eine solche Plattform die Anfälligkeit herkömmlicher Werkzeuge und bietet einen flexiblen, einheitlichen Ansatz, der sich an veränderte Schnittstellen und Arbeitsabläufe anpasst und so eine kontinuierliche, zuverlässige Validierung im gesamten Unternehmen gewährleistet.
Tests automatisch identifizieren, ausführen und anpassen mit Eggplant Die KI-gestützte Engine von bietet den schnellsten Weg zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen für Ihr zu testendes System.
Erzielen Sie eine vollständige Testabdeckung, optimieren Sie die Entwicklung und sagen Sie voraus, wie sich Ihre Anwendung unter verschiedenen Bedingungen verhalten wird - mit modellbasierten Tests.
Erleichtern Sie das Testen komplexer Elemente der Benutzererfahrung mithilfe von Eggplant optische Zeichenerkennung zur Identifizierung von Text in Bildern.
Zusätzliche Ressourcen für PLM-Plattformtests
Das Testen von PLM-Software stellt sicher, dass alle Komponenten eines Product Lifecycle Management (PLM)-Systems korrekt funktionieren und eine nahtlose Produktentwicklung und Lebenszyklusverwaltung ermöglichen. Diese Tests umfassen die Validierung von benutzerdefinierten Workflows und Integrationen mit Systemen wie ERP und MES, um die Datengenauigkeit zu gewährleisten. Durch die Automatisierung von PLM-Tests können Unternehmen manuelle Fehler reduzieren, Prozesse rationalisieren und die Bereitstellung über Plattformen wie CAD beschleunigen.
Die PLM-Testautomatisierung verbessert den Testprozess für Product Lifecycle Management-Systeme wie CAD, ERP und MES, indem sie die Effizienz erhöht und manuelle Fehler reduziert. Dies ist für die Aufrechterhaltung der Qualität von Hardwareprodukten von entscheidender Bedeutung, da automatisierte Tests sicherstellen, dass in Tools wie CAD vorgenommene Konstruktionsaktualisierungen in den Produktionssystemen korrekt wiedergegeben werden, wodurch kostspielige Fehler reduziert und die Gesamtqualität verbessert wird.
Keysight Eggplant Test zeichnet sich durch die Automatisierung von Regressionstests aus, was für PLM-Systeme mit häufigen Updates unerlässlich ist. Durch die Automatisierung dieser Tests Eggplant Der Test stellt sicher, dass neue Änderungen keine Fehler verursachen und gleichzeitig die bestehende Funktionalität erhalten bleibt. Seine End-to-End-Testfunktionen nutzen fortschrittliche Bilderkennung und optische Zeichenerkennung (OCR), um komplexe grafische Benutzeroberflächen, wie sie beispielsweise in CAD-Software verwendet werden, zu verarbeiten. Darüber hinaus Eggplant Integriert sich in CI/CD-Pipelines und ermöglicht kontinuierliches Testen, um häufige Aktualisierungen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und reibungslose Interaktionen zwischen Hardware- und Softwaresystemen zu gewährleisten.
Das Testen von CAD-, ERP- und MES-Systemen stellt aufgrund der komplexen Arbeitsabläufe, der grafischen Benutzeroberflächen (GUIs) und der hohen Abhängigkeit von der Integration mit anderen Systemen eine besondere Herausforderung dar. Eine große Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass Systemaktualisierungen, sei es in der CAD-Konstruktion oder in der ERP-Funktionalität, bestehende Funktionen nicht beeinträchtigen. Regressionstests sind unerlässlich, können aber zeitaufwändig und fehleranfällig sein, wenn sie manuell durchgeführt werden.
End-to-End-Tests sind eine weitere Hürde, insbesondere bei Systemintegrationen, bei denen die Daten zwischen CAD-, ERP- und MES-Umgebungen reibungslos fließen müssen. Jede Unterbrechung dieser benutzerdefinierten Arbeitsabläufe kann zu Produktionsverzögerungen oder kostspieligen Fehlern bei der Hardware-Ausgabe führen. Die Sicherstellung von Leistung und Verfügbarkeit ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei großen Datensätzen, grafischen Modellen oder Echtzeit-Produktionsumgebungen.
Keysight Eggplant Test begegnet diesen Herausforderungen mit robusten Automatisierungsfunktionen. Eggplant Test automatisiert Regressionstests und stellt so sicher, dass häufige Systemaktualisierungen keine Fehler verursachen. Die umfassenden Testfunktionen unterstützen die nahtlose Integration von CAD, ERP und MES und gewährleisten reibungslose Systeminteraktionen. Eggplant Die fortschrittliche Bild- und optische Zeichenerkennung (OCR) von Test ermöglicht das Testen komplexer grafischer Benutzeroberflächen und ist daher ideal für CAD-Tools, die stark auf Grafikdaten angewiesen sind. Darüber hinaus liefert es Einblicke in Leistung und Verfügbarkeit und gewährleistet so den reibungslosen Betrieb von Systemen unter verschiedenen Bedingungen – ein entscheidender Vorteil in Produktionsumgebungen, in denen Ausfallzeiten nicht toleriert werden.
Keysights Eggplant Test ist eines der leistungsstärksten Werkzeuge zur Automatisierung von PLM-Softwaretests, insbesondere für Systeme mit komplexen grafischen Benutzeroberflächen (GUIs), wie z. B. CAD-Anwendungen. Ein wichtiges Merkmal, das festlegt Eggplant Test zeichnet sich insbesondere durch seine Fähigkeit aus, UI-Tests ohne Zugriff auf den Quellcode durchzuführen, wodurch es sich ideal für proprietäre Anwendungen wie CAD-Tools eignet.
Eggplant Der Test nutzt Bild- und OCR-Technologie (optische Zeichenerkennung), um mit den UI-Elementen zu interagieren, indem er Schaltflächen, Symbole und andere grafische Elemente visuell identifiziert und so reale Benutzerinteraktionen simuliert. Dadurch wird sichergestellt, dass alle grafischen Komponenten in CAD-Werkzeugen wie erwartet funktionieren.
Zusätzlich, Eggplant Test ermöglicht nahtloses plattformübergreifendes Testen und gewährleistet so die konsistente Funktion von PLM-, CAD-, ERP- und MES-Systemen auf verschiedenen Betriebssystemen wie Windows, macOS und Linux. Dank der automatisierten Regressionstests lassen sich Fehler frühzeitig erkennen und UI-Änderungen schnell validieren, wodurch das Testen von GUIs im gesamten PLM-Ökosystem optimiert wird.
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?
Können wir Ihnen behilflich sein?