製品ライフサイクル管理プラットフォームのテスト方法

ソフトウェアテスト
+ ソフトウェアテスト

品質および信頼性基準を満たすためのPLMプラットフォームのテスト

製品ライフサイクル管理(PLM)プラットフォームのテストは、Webプラットフォームやデスクトッププラットフォーム、CADツール、ERPやCRMといったエンタープライズアプリケーションにまたがる相互接続されたエコシステムが存在するため、複雑を極めます。テクノロジースタック全体にわたって品質とパフォーマンスを確保するには、堅牢なテスト戦略が不可欠です。PLMシステムは、パッチ、カスタマイズ、メジャーアップデートを通じて急速に進化するため、テストプランでは、独立したコンポーネントだけでなく、完全なワークフローを検証する必要があります。見落とされたわずか1つの不具合がシステム全体に波及し、設計、サプライチェーン、または顧客の運用に支障をきたす可能性があります。

完全なエンドツーエンドのUIレベルのテスト自動化は、ソースコードやAPIへのアクセスを必要とすることなく、PLM、CAD、およびエンタープライズシステム全体の実際のユーザーの行動を再現することで、これらの課題に対処します。AIとコンピュータビジョンを使用することで、このようなプラットフォームは従来のツールの脆弱性を克服し、インターフェースやワークフローの変化に適応する柔軟で統合されたアプローチを提供し、企業全体で継続的かつ信頼性の高い検証を保証します。

PLソリューションプラットフォームテストソリューション

PLMプラットフォームのテストの自動化には、複雑なタスクを加速し、期待される変更を目視で検証するためのソフトウェアテスト自動化が必要です。Keysight Eggplantは、PLM、CAD、ERP、CRMなどの相互接続されたシステム全体で回復力のあるUIレベルの自動化を実現し、エンドツーエンドのワークフローが中断なく動作することを保証します。従来のオブジェクトベースのツールとは異なり、Keysight EggplantはAIとコンピュータビジョンを使用して、実際のユーザーのようにソフトウェアと対話し、クリック、入力、ナビゲーションなどのアクションを視覚的に実行します。このアプローチにより、頻繁なPLMのアップデート、カスタマイズされたユーザーインターフェース、またはマルチプラットフォームの複雑さにもかかわらず、安定性が維持されます。また、Keysight Eggplantはプロアクティブなパフォーマンスモニタリングを可能にし、ユーザーに影響が出る前に本番環境での速度低下を検出します。テストは回帰テスト、スモークテスト、モニタリングのシナリオ間で簡単に再利用できるため、拡張性と効率性が向上します。ビジュアルテストモデリング、統合されたスケジュール機能、データ駆動型レポートを備えたKeysight Eggplantは、UIの応答性からドキュメントの精度に至るまで、あらゆる検証に対応する包括的で監査可能なソリューションを提供し、デジタルスレッド全体にわたる生産性と品質を保護します。 

PLMプラットフォームテストのデモを見る

当社のPLMプラットフォームテストソリューションの製品を探索

ユニバーサル融合エンジン

EggplantのAI搭載エンジンにより、テストを自動的に特定、実行、適応させ、テスト対象システムの品質を最速で実現します。

詳細はこちら

モデルベーステスト

モデルベースのテストにより、完全なテストカバレッジを実現し、開発を効率化し、さまざまな条件下でのアプリケーションの動作を予測します。

詳細はこちら

インテリジェントなコンピュータビジョン

Eggplantの光学文字認識を使用して画像からテキストを識別し、複雑なユーザーエクスペリエンス要素のテストを容易にします。

詳細はこちら

関連するユースケース

製品ライフサイクル管理プラットフォームに関するよくあるご質問

PLMソフトウェアテストは、製品ライフサイクル管理(PLM)システム内のすべてのコンポーネントが正しく機能することを保証し、シームレスな製品開発とライフサイクル管理を促進します。このテストには、カスタムワークフローの検証や、ERPやMESなどのシステムとの統合の検証が含まれ、データ精度を確保します。PLMテスト自動化を導入することで、組織は手動エラーを削減し、プロセスを合理化し、CADなどのプラットフォーム全体での展開を加速できます。

PLMテスト自動化は、CAD、ERP、MESなどの製品ライフサイクル管理システムのテストプロセスを、効率を向上させ、手動エラーを削減することで強化します。これはハードウェア製品の品質維持に不可欠であり、自動テストによりCADなどのツールで行われた設計更新が生産システム全体に正確に反映され、コストのかかるエラーを削減し、全体的な品質を向上させます。

キーサイト Eggplant Testは、頻繁な更新が行われるPLMシステムにとって不可欠な回帰テストの自動化に優れています。これらのテストを自動化することで、Eggplant Testは、新しい変更によって欠陥が導入されることなく、既存の機能が維持されることを保証します。そのエンドツーエンドのテスト機能は、CADソフトウェアで使用されるような複雑なグラフィカルユーザーインターフェースを処理するために、高度な画像認識および光学文字認識 (OCR) を利用します。さらに、EggplantはCI/CDパイプラインと統合されており、継続的なテストを可能にすることで、頻繁な更新をサポートし、リスクを最小限に抑え、ハードウェアとソフトウェアシステム間のスムーズな連携を確保します。

CAD、ERP、MESシステムのテストは、複雑なワークフロー、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)、および他のシステムとの統合への高い依存性のため、特有の課題を提示します。主要な課題の1つは、CAD設計であろうとERP機能であろうと、システムアップデートが既存の機能を損なわないようにすることです。回帰テストは不可欠ですが、手動で行うと時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。

エンドツーエンドテストもまた別の課題であり、特にシステム統合においては、CAD、ERP、MES環境間でデータがスムーズに流れる必要があります。これらのカスタムワークフローにおけるいかなる中断も、生産遅延やハードウェア出力におけるコストのかかるエラーにつながる可能性があります。パフォーマンスと可用性の確保も同様に重要であり、特に大規模なデータセット、グラフィカルモデル、またはリアルタイムの生産環境を扱う場合には不可欠です。

キーサイト Eggplant Testは、堅牢な自動化機能でこれらの課題に対処します。Eggplant Testは回帰テストを自動化し、これらのシステム全体で頻繁な更新が行われても欠陥が導入されないことを保証します。そのエンドツーエンドのテスト機能は、CAD、ERP、MES間のシームレスな統合をサポートし、スムーズなシステム連携を確保します。Eggplant Testの高度な画像認識および光学文字認識 (OCR)は、複雑なGUIのテストを可能にし、グラフィカルデータに大きく依存するCADツールに最適です。さらに、性能と可用性に関する洞察を提供し、システムがさまざまな条件下で稼働し続けることを保証します。これは、ダウンタイムを許容できない生産環境にとって不可欠です。

キーサイトのEggplant Testは、特にCADアプリケーションのような複雑なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)に依存するシステムのPLMソフトウェアテストを自動化するための最も強力なツールの1つです。Eggplant Testを際立たせる主要な機能は、ソースコードにアクセスすることなくUIテストを実行できることであり、これによりCADツールのようなクローズドソースアプリケーションに最適です。

Eggplant Testは、画像認識および光学文字認識 (OCR) テクノロジーを使用して、ボタン、アイコン、その他のグラフィカル要素を視覚的に識別することでUI要素と対話し、実際のユーザー操作をシミュレートすることを可能にします。これにより、CADツール内のすべてのグラフィカルコンポーネントが期待どおりに機能することが保証されます。

さらに、Eggplant Testはシームレスなクロスプラットフォームテストを提供し、PLM、CAD、ERP、MESシステムがWindows、macOS、Linuxなどの異なるオペレーティングシステム間で一貫して機能することを保証します。その自動回帰テスト機能により、バグを早期に発見し、UIの変更を迅速に検証できるため、PLMエコシステム全体でのGUIテストが合理化されます。

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?