Keysight Eggplant Testの最先端のソリューションは、お客様のテスト体験の向上をもたらします。 当社のテクノロジーは、実際のユーザに近しい方式で、その時点の画面表示をインテリジェントに理解します。 製品ライフサイクル管理(PLM)システム、コンピューター支援設計(CAD)、製造実行システム(MES)、企業資源計画(ERP)アプリケーションのエンドツーエンドテストをシームレスに統合および自動化します。

PLMテストオートメーションの活用例

PLMシステムは非常に重要です。エラー、障害、ダウンタイムは貴社のビジネスに大きな影響を及ぼします。 PLMシステムのあらゆる成功にはテストが不可欠です。 ところが、PLMプラットフォームの新しいリリース、カスタマイズ、アップグレードを推し進めていくと、必要なテストが指数関数的に増加する可能性があります。 旧来の手動テストは、多くの時間と費用により、システムの発展の障害となります。 では、ソリューションは何でしょうか?

PLM自動テストの未来

Three professionals look at code displayed on transparent futuristic screen

当社のエキスパートによる実践的なサポートを受けながら、Keysight Eggplant Testを試用できます。

Keysight Eggplant Testは、CAD、ERP、CRM、HCMシステムなどのさまざまなPLM周辺システムのUIにシームレスに適用可能です。 データベース、ファイルシステム、データストア、API等と簡単に接続して、それらすべてのアセットを1つの包括的な自動テストプラットフォームに統合します。 PLMシステムにUIよりデータ入力を行った後、続けてビジネスロジック階層上の処理のチェックを行う、一連の検証工程に対するシームレスな自動テストを行うことが可能です。

後続のERPシステムまで更新が確実に反映されたかを確認し、ITエコシステム全体でビジネスロジックが間違いなく機能したことを明らかにするプロセスは、品質担保のために重要なステップです。 デスクトップ上のレガシーシステムから、最新のウェブ/モバイルアプリケーションまで、PLMに連なるすべての UIとシステムを正確かつ簡単にテストします。

Keysight Eggplant Testは、基本的な操作に限定されず、複雑なUI要素に適用できます。 複雑な2D/3D構造で構成される視覚的な対象の、識別および検証を正確に行う為に、当社では高度な画像認識を採用しています。 Keysight Eggplant Testは、UXに着目した処理速度のテストにも対応しています。これにより、応答性に対するユーザ要件の充足をアプリケーションやシステムで検証し、全体的なUXの向上を導きます。

コストと時間の負荷が高い手動テストに依存している企業は、PLMシステムの更新で一般的に数百万ドルを費やしています。 自動化の導入によって、エコシステムの中でのシームレスな統合が行われ、業務や運用の遅延の回避につながり、コストと時間のかかる保守作業の負荷が軽減されます。 重要なセキュリティーパッチを含む更新を怠ると、外部からの強制的なデータ改竄などの深刻な事態を招くリスクが生じ、ビジネスの大規模な混乱につながります。 Keysight Eggplant Testはテストプロセスを加速し、このようなリスクを軽減してビジネスの中断を防ぎます。

革新やセキュリティー対策の、手動テストによる制限を解消しましょう。テストにオートメーションを取り入れることで、よりスムーズで効率的なテストプロセスを実現できます。

PLM自動テストにKeysight Eggplant Testを用いる利点

Software

シームレスな統合

Keysight Eggplantを使用すれば、PLM、CAD、MES、およびERPのようなコアアプリケーションを含む、すべてのビジネスシナリオの迅速な検証が容易になります。 さらに、さまざまなデータベース、ファイルシステム、データストア、API、および他の重要なアセットとのシームレスな統合を実現し、テクノロジースタック全体にわたる包括的なエンドツーエンドのテスト網羅性が確保されます。

Man works on laptop in a dark room

AIによるテスト

Keysight Eggplantは堅牢で、すべての視覚的要素の位置および動きの変化に適応し、あるべき位置の正誤を判別できます。 当社のAIでは、自然言語に近いスクリプトにより定義したテストステップと、AI生成のテストケースを、自由に組み合わせる事ができます。

Enablement Augmentation Services

画像認識の活用

Keysight Eggplantは、テスターの行動をAI技術で模倣してあらゆるアプリケーションのテストケースを自動化し、実際のテスターと同じ様にUI操作を行います。 対応可能なテストケースには3D動画の整合性チェックも含まれ、複合オブジェクトを容易に構築して、各部品をPLMアプリケーションの部品表(BOM)に関連付ける工程をカバーします。 Keysight Eggplantは統一された手法により、PLMウェブアプリやCADデスクトップアプリを含む、プラットフォーム全体をシームレスにテストを実行します。

現場に照合したデモを体験

PLM自動テスト

PLM自動テストにより、手動テストの誤りと管理の複雑さを解消し、リリースサイクルを数週間から数時間に短縮できます。 プラットフォームに統合されているすべてのアプリケーション(PLM、CAD、MES、ERP)を含め、すべてのビジネスシナリオをエンドツーエンドでテストできます。

キーサイトのシームレスなテスト自動化により、PLMテストプロセスの効率と信頼性が向上します。

UI自動テスト

文字列認識(OCR)と画像認識を基盤とするKeysight Eggplantのコンピューター・ビジョン・テクノロジーは、ソースコードにアクセスせず、ユーザが見ている画面要素を容易に識別します。

Keysight Eggplant Testは、動く3D画像の整合性テストを含めて、CADアプリケーションのあらゆるテストケースを自動化できます。 SenseTalkを使用すれば、簡単にすべてのモジュールを構築して、それらをPLMアプリケーションのBOMに関連付けることができます。

PLM自動テストの実現に向けて

製品ライフサイクル管理プラットフォームのテスト方法

戦略的な計画でテストの自動化を行い、お使いのPLMプラットフォームを最適化します。 包括的なテストにより、貴社のITエコシステム全体のシームレスな統合を行い、機能性を担保します。 要件定義から検証までを当社がサポートいたします。

ご要望、ご質問はございませんか。