選擇正確的 CAD、MES 或 ERP 工具只是一個開始。它們必須整合、同步,並始終互相交流。

Keysight Eggplant Test 透過 AI 增強的測試自動化,驗證整個 PLM 生態系統中的所有產品資料和流程,以確保它們確實有效。

加速您的 PLM 軟體測試

50%
測試時間縮短 50%

88%
減少維護升級時間

3x
功能測試案例執行速度加快

80%
測試覆蓋率增加

為何 PLM 測試自動化很重要

您的 PLM 系統是產品開發生命週期的骨幹。然而,由於技術層級眾多,從產品模型到製造資料到供應商系統,您必須確保正確的資料每次都出現在正確的位置。

然而,頻繁的更新、客製化和跨系統依賴使得手動測試變得緩慢、昂貴且具風險。

結果如何?停機、發行延遲或取消,以及產品召回。

Keysight Eggplant Test 用於 PLM 軟體自動測試的優勢

軟體

端對端工作流程的信心

Keysight Eggplant 可一次過驗證您的 PLM → CAD → MES → ERP 鏈路,在生產前捕捉跨系統的缺陷。

男子在黑暗的房間裡使用筆記型電腦

更快的發佈週期

24/7 人工智能增強自動化功能可將測試時間從數週縮減至僅需數小時,因此您的出貨速度可提升 10 倍。

啟動擴充服務

升級無意外

可重複、基於模型的測試可消除人為錯誤、及早發現退步,並保證每個版本都有穩定、優質的體驗。

裸眼

測試使用者看到的內容

Keysight Eggplant 的電腦視覺功能可在使用者介面上點擊、捲動及輸入資料,與您的操作完全相同 - 無需存取原始碼、掛鉤或進行侵入性變更。

單一工具測試所有項目

軟體工程師檢視螢幕

無論您的技術堆疊有多複雜,Eggplant Test 都能將它們整合為一個智慧型自動化方法。

Eggplant Test 可以跨測試:

  • PLM 系統,包括 3DEXPERIENCE、Teamcenter 和 Windchill
  • CAD 工具,例如 CATIA、SOLIDWORKS、NX 和 Creo
  • MES 和 ERP 平台
  • CRM 和 HCM 系統
  • API、資料庫、檔案系統和資料儲存庫

Eggplant 可以測試從桌上型電腦到網頁使用者介面的複雜工作流程,驗證資料的一致性以及跨系統的業務。

取得個人化演示

彈性設計

複雜的 UI 變更?沒問題。Eggplant 能夠適應不斷改變的 UI 佈局和設計變更。這意味著每當更新時,較少脆弱的腳本和較少的維護。

使用類似自然語言的腳本和智慧型自動化,以規模方式產生測試,無需手動撰寫腳本或程式設計經驗。

專為視覺複雜性設計

從動態 3D 模型到模態彈出窗口,Eggplant 使用 AI 增強電腦視覺,以真實使用者與 PLM 應用程式互動的方式測試 PLM 應用程式。無需代碼存取。

像使用者一樣檢視它,像專業人員一樣測試它:

  • 驗證 2D/3D CAD 模型和動畫
  • 驗證 BOM 結構和零件關聯
  • 處理動態 UI 元件,例如滑桿、彈出視窗、動態圖形等。

產品生命週期管理 (PLM) 軟體測試的常見問題

PLM(產品生命週期管理)軟體測試可確保產品開發生命週期內的所有系統,例如 CAD、MES 和 ERP,都能正確整合並運作。它可以防止錯誤、減少停機時間,並提升整個開發流程的產品品質。

Keysight Eggplant Test 使用 AI 增強自動化和電腦視覺來測試完整的 PLM 生態系統。它模擬真實使用者行為、驗證端對端工作流程,而且不需要存取原始碼,讓測試更快速、更具彈性和可擴充性。

Keysight Eggplant Test 支援所有主要的 PLM、CAD、MES 和 ERP 系統,使其成為真正的通用測試自動化解決方案。它與 Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE、Siemens Teamcenter 和 PTC Windchill 等領先平台完全相容。它還可以與 CATIA、SOLIDWORKS、NX 和 Creo 等 CAD 工具,以及 MES、ERP、CRM、HCM 系統、API、資料庫和檔案系統無縫配合。無論您的技術堆疊為何,Eggplant Test 都能在您的數位生態系統中端對端驗證工作流程。

是的,Keysight Eggplant Test 是利用智慧型電腦視覺來適應複雜的使用者介面變更。它將重寫測試腳本的需求降至最低,即使使用者介面不斷演進,也能減少測試的維護工作。

使用 Keysight Eggplant 進行自動測試,可持續驗證 PLM 堆疊中的資料、流程和使用者介面,減少人為錯誤、提早發現錯誤,並確保每次軟體更新或整合時的一致效能。

Keysight Eggplant 可與 Jenkins、Azure DevOps 和 Git 等 CI/CD 工具無縫整合。它可實現持續測試與即時回饋迴圈,協助團隊更快速且有信心地部署更新與功能。

是的,Keysight Eggplant 的 AI 驅動測試可以驗證 2D/3D CAD 模型、動畫、零件關聯和 BOM 結構等視覺元素,確保跨系統的圖形和資料完整性。

您可以從申請免費軟體試用版安排個人化演示開始。Keysight 也提供啟用服務和學習資源,以協助您的團隊加速實施並將 ROI 最大化。

需要協助或有疑問?