如何測試 NAVWAR 的 PNT 抗干擾能力

PNT 模擬系統
+ PNT 模擬系統

模擬爭議性 RF 環境以驗證 PNT 系統的彈性

定位、導航和授時 (PNT) 系統容易受到導航戰 (NAVWAR) 戰術的攻擊。威脅範圍涵蓋複雜的射頻 (RF) 訊號干擾和欺騙技術,這些技術可能會中斷作業。可重複、逼真的模擬有助於了解和緩解漏洞,使 PNT 系統能夠在真實世界的爭議性環境中可靠地運作。全面的 NAVWAR 測試可能涉及多種模型,從高動態軌跡和受控接收模式天線 (CRPA) 到加密的全球導航衛星系統 (GNSS) 訊號、複雜的訊號干擾、欺騙等等。

評估 PNT 系統的穩健性需要一個能夠產生逼真 NAVWAR 情境的模擬系統。它必須結合最廣泛的功能,以應對高動態軌跡、加密訊號、非標準導航訊號、訊號干擾攻擊、欺騙威脅、環境效應和 CRPA 測試。這種靈活性有助於開發全面的 NAVWAR 測試平台,以針對難以在真實世界中重現的條件和攻擊進行驗證。

適用於 NAVWAR 的先進 PNT 測試解決方案

NAVWAR 測試環境需要先進的 RF 訊號干擾和欺騙功能,以模擬逼真的情境並評估所有操作層面的系統彈性。全方位的解決方案可確保在多樣化且充滿挑戰的環境條件下,實現無縫操作、高效能和高可靠性。Keysight PNT 測試系統結合了全面的功能,可應對高動態軌跡、加密訊號、非標準導航訊號、訊號干擾和欺騙攻擊、環境效應和 CRPA 測試 — 針對難以在真實世界中重現的複雜條件進行驗證。 

探索 PNT NAVWAR 測試產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?