NAVWARにおけるPNTの堅牢性を検証する方法

PNTシミュレーションシステム
+ PNTシミュレーションシステム

PNTシステムの耐性を検証するための競合RF環境のシミュレーション

測位、航法、時刻同期(PNT)システムは、航法戦(NAVWAR)戦術に対して脆弱です。脅威は、運用を妨害する可能性のある高度な無線周波数(RF)妨害およびスプーフィング技術に及びます。再現性のあるリアルなシミュレーションは、脆弱性を理解し軽減するのに役立ち、PNTシステムが実際の競合環境で確実に機能できるようにします。包括的なNAVWARテストには、高ダイナミックな軌道や制御受信パターンアンテナ(CRPA)から、暗号化された全地球測位衛星システム(GNSS)信号、複雑な妨害、スプーフィングなど、幅広いモデルが含まれます。

PNTの堅牢性を評価するには、現実的なNAVWARシナリオを生成できるシミュレーションシステムが必要です。高ダイナミックな軌道、暗号化された信号、非標準の航法信号、妨害攻撃、スプーフィングの脅威、環境効果、CRPAテストに対応するために、最も幅広い機能を組み合わせる必要があります。このレベルの柔軟性により、現実世界で再現が困難な条件や攻撃に対して適合する、包括的なNAVWARテストベッドの開発がサポートされます。

NAVWAR向け高度なPNT試験ソリューション

NAVWARテスト環境では、現実的なシナリオをシミュレートし、すべての運用層におけるシステムの耐性を評価するために、高度なRF妨害およびスプーフィング機能が必要です。包括的なアプローチにより、多様で困難な環境条件下でもシームレスな運用、高い性能、信頼性が保証されます。キーサイトのPNTテストシステムは、高ダイナミックな軌道、暗号化された信号、非標準の航法信号、妨害およびスプーフィング攻撃、環境効果、CRPAテストに対応する包括的な機能を組み合わせることで、現実世界で再現が困難な複雑な条件に対する適合性を検証します。 

PNT NAVWARテスト向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?