SimSAAS

SimSAAS 透過 PNT X 和 GSS9000 模擬平台,實現機密軍用 GPS 應用的全面 SAASM 測試。

產品影像
  • Compatible hardware

    PNT X

  • Use cases

    GPS Y-Code Emulation, SAASM Signal Emulation

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

SimSAAS 提供全面的選擇性可用性反欺騙模組 (SAASM) 模擬,可測試機密軍用 GPS 接收器,並採用與 PNT X 平台整合的 SAASM 相容模擬設備。

功能

  • SA/A-S 功能 – 原生支援 SAASM 功能,並具備匯入 SAASM 測試向量覆寫的能力。
  • 授權金鑰可透過模擬器電腦上的填充埠載入。
  • 模擬器等級可透過可移除式硬碟進行升級或降級。
  • 基於 FPGA 的輔助輸出晶片 (AOC) 功能可實現簡單的升級/降級。
  • 獲得太空與飛彈系統中心的安全核准,可用於機密軍事應用。

整合

  • 與 PNT X 模擬系統整合。
  • 與 PNT X 控制接收模式天線 (CRPA) 測試系統整合。