如何測試 DC-DC 轉換器的瞬態響應

專業桌上型源量測單元
+ 專業桌上型電源量測單元

瞭解 DC-DC 轉換器的負載與暫態行為

DC-DC 轉換器必須在不斷變化的負載條件下維持穩定的輸出電壓。工程師需要評估穩態和動態性能,以確保在實際應用中可靠運行。

負載調整率測試可驗證轉換器在負載電流變化時維持輸出電壓的能力。暫態響應測試則評估轉換器對突發負載步進的反應,包括電壓下衝和恢復時間。這些量測對於驗證電源完整性和整體系統穩定性至關重要。

DC-DC 轉換器瞬態測試解決方案

測試 DC-DC 轉換器性能需要精確的電壓源、可程式設計負載以及準確的量測技術,以捕捉穩態和動態行為。Keysight B2902C 和 B2912C 精密電源/量測單元可實現簡化的雙通道設定,其中一個通道提供穩定的輸入電壓,另一個通道則作為可程式設計電子負載。工程師可以使用 4 線式(開爾文)連接掃描輸出電流,以提高準確度來評估負載調整率。對於暫態分析,脈衝電流可模擬動態負載條件,同時以高速取樣捕捉電壓響應。總體而言,這些功能可實現快速、準確且高效的 DC-DC 轉換器特性分析。

使用雙通道 SMU 的 DC-DC 轉換器暫態測試設定方塊圖

如何測試 DC-DC 轉換器的瞬態響應

探索適用於我們的 DC-DC 轉換器暫態測試解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?