DC-DCコンバータの過渡応答を測定する方法

Expert ベンチトップ ソースメジャーユニット
+ Expert ベンチトップ ソース・メジャー・ユニット

DC-DCコンバータの負荷および過渡挙動の理解

DC-DCコンバータは、さまざまな負荷条件下で動作中に安定した出力電圧を維持する必要があります。エンジニアは、実世界のアプリケーションで信頼性の高い動作を確保するために、定常状態と動的性能の両方を評価する必要があります。

負荷レギュレーション試験は、負荷電流が変化する際のコンバータの出力電圧維持能力を検証します。過渡応答試験は、電圧アンダーシュートや回復時間を含め、コンバータが急激な負荷ステップにどのように反応するかを評価します。これらの測定は、パワーインテグリティとシステム全体の安定性を検証するために不可欠です。

DC-DCコンバータ過渡応答試験ソリューション

DC-DCコンバータの性能試験には、定常状態と動的挙動の両方を捉えるための高精度な電圧供給、プログラマブルな負荷、および正確な測定技術が必要です。キーサイトのB2902CおよびB2912C高精度ソース・メジャー・ユニットは、一方のチャネルが安定した入力電圧を供給し、もう一方のチャネルがプログラマブル電子負荷として機能する、簡素化された2チャネルセットアップを可能にします。エンジニアは、4線式(ケルビン)接続を使用して出力電流をスイープし、精度を向上させて負荷レギュレーションを評価できます。過渡解析の場合、パルス電流は動的な負荷条件をシミュレートし、高速サンプリングで電圧応答を捕捉します。これらの機能を組み合わせることで、DC-DCコンバータの迅速、正確、かつ効率的な特性評価が可能になります。

デュアルチャネルSMUを使用したDC-DCコンバータ過渡試験セットアップのブロック図

DC-DCコンバータの過渡応答を測定する方法

当社のDC-DCコンバータ過渡試験ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

DC-DCコンバータテストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?