Como testar transientes em conversores CC-CC

Unidades de medição de fonte de bancada especializadas
+ Unidades de medição de corrente e tensão de bancada de alta precisão

Compreendendo o comportamento de carga e transiente do conversor CC-CC

Os conversores CC-CC devem manter uma tensão de saída estável ao operar sob condições de carga variáveis. Os engenheiros precisam avaliar tanto o desempenho em estado estacionário quanto o dinâmico para garantir um funcionamento confiável em aplicações reais.

Os testes de regulação de carga verificam a capacidade do conversor de manter a tensão de saída à medida que a corrente de carga varia. Os testes de resposta a transientes avaliam como o conversor reage a variações bruscas de carga, incluindo a queda de tensão e o tempo de recuperação. Essas medições são fundamentais para validar a integridade da alimentação e a estabilidade geral do sistema.

Solução para testes de transientes em conversores CC-CC

O teste do desempenho de conversores CC-CC requer fontes de tensão precisas, cargas programáveis e técnicas de medição exatas para capturar tanto o comportamento em estado estacionário quanto o dinâmico. As unidades de fonte/medição de precisão B2902C e B2912C da Keysight permitem uma configuração simplificada de dois canais, em que um canal fornece tensão de entrada estável e o outro funciona como uma carga eletrônica programável. Os engenheiros podem varrer a corrente de saída usando conexões de 4 fios (Kelvin) para avaliar a regulação de carga com maior precisão. Para análise de transientes, a corrente pulsada simula condições de carga dinâmicas enquanto captura a resposta de tensão com amostragem de alta velocidade. Juntas, essas capacidades permitem a caracterização rápida, precisa e eficiente do conversor CC-CC.

Diagrama de blocos da configuração de teste de transientes do conversor CC-CC utilizando uma SMU de dois canais

Como testar transientes em conversores CC-CC

Conheça os produtos da nossa solução de teste de transientes para conversores CC-CC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?