Wie man Transienten von DC-DC-Wandlern testet

Expert Tischquellen-Messgeräte
+ Expert Tischquellen-Messgeräte

Verständnis des Last- und Übergangsverhaltens von DC/DC-Wandlern

DC/DC-Wandler müssen unter verschiedenen Lastbedingungen eine stabile Ausgangsspannung aufrechterhalten. Ingenieure müssen sowohl das stationäre als auch das dynamische Verhalten bewerten, um einen zuverlässigen Betrieb in realen Anwendungen zu gewährleisten.

Die Lastregelungsprüfung überprüft, wie gut der Wandler die Ausgangsspannung bei Änderungen des Laststroms aufrechterhält. Die Prüfung des Einschwingverhaltens bewertet, wie der Wandler auf plötzliche Lastsprünge reagiert, einschließlich Spannungsunterschwingen und Erholungszeit. Diese Messungen sind entscheidend für die Validierung der Stromversorgungsintegrität und der Gesamtstabilität des Systems.

Lösung für den Transiententest von DC-DC-Wandlern

Die Prüfung der Leistungsfähigkeit von DC/DC-Wandlern erfordert eine präzise Spannungsversorgung, programmierbare Lasten und genaue Messverfahren, um sowohl das stationäre als auch das dynamische Verhalten zu erfassen. Die Präzisions-Quellen-/Messeinheiten Keysight B2902C und B2912C ermöglichen einen vereinfachten Zweikanalaufbau, bei dem ein Kanal eine stabile Eingangsspannung liefert und der andere als programmierbare elektronische Last dient. Ingenieure können den Ausgangsstrom über 4-Leiter-Anschlüsse (Kelvin) variieren, um die Lastregelung mit verbesserter Genauigkeit zu bewerten. Für die Transientenanalyse simuliert gepulster Strom dynamische Lastzustände, während gleichzeitig die Spannungsantwort mit hoher Abtastrate erfasst wird. Zusammen ermöglichen diese Funktionen eine schnelle, genaue und effiziente Charakterisierung von DC/DC-Wandlern.

Blockdiagramm des Transienten-Testaufbaus für DC/DC-Wandler mit Zweikanal-SMU

Wie man Transienten von DC-DC-Wandlern testet

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zum Transienten-Test von DC-DC-Wandlern.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?