Cómo comprobar los transitorios de un convertidor CC-CC

Unidades de medida y fuente de corriente Expert
+ Unidades de medida y fuente de potencia de Expert

Comprensión del comportamiento de la carga y de los transitorios en los convertidores CC-CC

Los convertidores CC-CC deben mantener una tensión de salida estable mientras funcionan en condiciones de carga variables. Los ingenieros deben evaluar tanto el rendimiento en estado estacionario como el dinámico para garantizar un funcionamiento fiable en aplicaciones reales.

Las pruebas de regulación de carga verifican la capacidad del convertidor para mantener la tensión de salida cuando varía la corriente de carga. Las pruebas de respuesta transitoria evalúan cómo reacciona el convertidor ante cambios bruscos en la carga, incluyendo el descenso de tensión y el tiempo de recuperación. Estas mediciones son fundamentales para validar la integridad de la alimentación y la estabilidad general del sistema.

Solución para pruebas de transitorios en convertidores CC-CC

Para evaluar el rendimiento de un convertidor CC-CC se requiere una fuente de tensión precisa, una carga programable y técnicas de medición exactas que permitan capturar tanto el comportamiento en estado estacionario como el dinámico. Las unidades de fuente y medición de precisión B2902C y B2912C de Keysight permiten una configuración simplificada de dos canales, en la que un canal proporciona una tensión de entrada estable y el otro funciona como una carga electrónica programable. Los ingenieros pueden barrer la corriente de salida utilizando conexiones de 4 hilos (Kelvin) para evaluar la regulación de carga con mayor precisión. Para el análisis de transitorios, la corriente pulsada simula condiciones de carga dinámicas al tiempo que captura la respuesta de tensión mediante muestreo de alta velocidad. En conjunto, estas capacidades permiten una caracterización rápida, precisa y eficiente de los convertidores CC-CC.

Diagrama de bloques de un banco de pruebas de transitorios para convertidores CC-CC que utiliza una SMU de doble canal

Cómo comprobar los transitorios de un convertidor CC-CC

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de transitorios para convertidores CC-CC

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?