如何測試 5G FR2 的 OTA 效能

精巧型天線測試場
+ 緊湊型天線測試場

特性化 5G FR2 OTA 效能

5G FR2 相位陣列天線的空中傳輸(OTA)測試需要受控的輻射環境、精確的角度定位、射頻激發與量測,以及與天線波束成形控制的同步。緊縮場天線量測範圍(CATR)可建立測試環境,而向量網路分析器和向量訊號產生器則提供特性化陣列在其操作角度所需的量測與調變訊號能力。

此測試序列可量測球形天線場型、有效等向輻射功率(EIRP)、增益雜訊溫度比(G/T)、增益壓縮和誤差向量 magnitude(EVM)。暗室定位器會旋轉受測裝置,同時量測系統擷取輻射響應與角度的關係,讓工程師能夠比較不同波束狀態下以及陣列校準前後的波束場型和其他射頻效能指標。

5G FR2 OTA 特性分析解決方案

測試相位陣列天線需要同步的射頻量測、波束控制指令,以及在受控的空中傳輸環境中對受測裝置進行精確定位。此解決方案結合了緊縮場天線量測範圍與 PNA-X 向量網路分析器、VXG 向量訊號產生器,以及天線量測與暗室控制軟體。CATR 提供球形天線量測所需的輻射測試環境與角度定位。網路分析器支援已校準的線性與非線性射頻量測,而向量訊號產生器則提供寬頻調變訊號。該系統共同支援相位陣列校準與量測,包含輻射場型、有效等向輻射功率(EIRP)、增益雜訊溫度比(G/T)、增益壓縮和誤差向量 magnitude(EVM)。

檢視 5G FR2 OTA 特性化解決方案的方塊圖

5G FR2 OTA 特性分析解決方案的系統方塊圖

探索我們的 5G FR2 OTA 特性化解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?