5G FR2 OTA 성능 테스트 방법

소형 안테나 테스트 범위
+ 컴팩트 안테나 테스트 런지

5G FR2 OTA 성능 특성화

5G FR2 위상 배열 안테나의 오버더에어(over-the-air) 테스트에는 제어된 방사 환경, 정확한 각도 포지셔닝, 무선 주파수 자극 및 측정, 그리고 안테나의 빔포밍 제어와의 동기화가 필요합니다. 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 테스트 환경을 조성하고, 벡터 네트워크 분석기와 벡터 신호 생성기는 작동 각도 전반에서 배열을 특성화하는 데 필요한 측정 및 변조 신호 기능을 제공합니다.

테스트 시퀀스는 구형 안테나 패턴, 유효 등방성 복사 전력(EIRP), 이득 대 잡음 온도 비(G/T), 이득 압축, 오차 벡터 크기(EVM)를 측정할 수 있습니다. 챔버 포지셔너가 피시험 장치(DUT)를 회전시키는 동안 측정 시스템은 각도에 따른 방사 응답을 캡처하므로 엔지니어는 빔 상태 전반과 배열 보정 전후의 빔 패턴 및 기타 RF 성능 지표를 비교할 수 있습니다.

5G FR2 OTA 특성 분석 솔루션

위상 배열 안테나 테스트에는 제어된 오버더에어 환경 내에서 동기화된 RF 측정, 빔 제어 명령, 그리고 피시험 장치의 정확한 포지셔닝이 필요합니다. 이 솔루션은 소형 안테나 테스트 범위(CATR)와 PNA-X 벡터 네트워크 분석기, VXG 벡터 신호 생성기, 안테나 측정 및 챔버 제어 소프트웨어를 결합합니다. CATR은 구형 안테나 측정에 필요한 방사 테스트 환경과 각도 포지셔닝을 제공합니다. 네트워크 분석기는 보정된 선형 및 비선형 RF 측정을 지원하며, 벡터 신호 생성기는 광대역 변조 신호를 공급합니다. 이 시스템은 종합적으로 방사 패턴, 유효 등방성 복사 전력(EIRP), 이득 대 잡음 온도 비(G/T), 이득 압축, 오차 벡터 크기(EVM)를 포함한 위상 배열 보정 및 측정을 지원합니다.

5G FR2 OTA 특성화 솔루션 블록 다이어그램 보기

5G FR2 OTA 특성 분석 솔루션의 블록 다이어그램

5G FR2 OTA 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?