Como testar o desempenho OTA do 5G FR2

Faixa de teste de antena compacta
+ Pista de testes de antenas compacta

Caracterizar o desempenho OTA do 5G FR2

O teste “over-the-air” de uma antena de matriz faseada 5G FR2 requer um ambiente de radiação controlado, posicionamento angular preciso, estímulo e medição de radiofrequência, além de sincronização com os controles de formação de feixe da antena. Uma área compacta de testes de antenas (CATR) cria o ambiente de teste, enquanto um analisador de rede vetorial e um gerador de sinais vetoriais fornecem os recursos de medição e de sinal modulado necessários para caracterizar a matriz em seus ângulos operacionais.

A sequência de testes permite medir os diagramas de radiação esféricos da antena, a potência isotrópica efetiva irradiada (EIRP), a relação ganho-temperatura de ruído (G/T), a compressão de ganho e a magnitude do vetor de erro (EVM). O posicionador da câmara gira o dispositivo em teste enquanto o sistema de medição captura a resposta irradiada em função do ângulo, permitindo que os engenheiros comparem os diagramas de radiação e outras métricas de desempenho de RF entre diferentes estados do feixe, bem como antes e depois da calibração do conjunto de antenas.

Solução de caracterização OTA para 5G FR2

O teste de uma antena de matriz faseada requer medições de RF sincronizadas, comandos de controle de feixe e posicionamento preciso do dispositivo em teste em um ambiente controlado de transmissão pelo ar. A solução combina uma área de teste de antenas compacta com um analisador de rede vetorial PNA-X, um gerador de sinais vetoriais VXG e um software de medição de antenas e controle de câmara. O CATR fornece o ambiente de teste de radiação e o posicionamento angular necessários para medições de antenas esféricas. O analisador de rede suporta medições de RF calibradas, lineares e não lineares, enquanto o gerador de sinal vetorial fornece sinais modulados de banda larga. Juntos, o sistema suporta a calibração e as medições de antenas de matriz faseada, incluindo diagramas de radiação, potência isotrópica efetiva irradiada (EIRP), relação ganho/temperatura de ruído (G/T), compressão de ganho e magnitude do vetor de erro (EVM).

Veja o diagrama de blocos da solução de caracterização OTA 5G FR2

Diagrama de blocos da solução de caracterização OTA 5G FR2

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização OTA 5G FR2

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?