5G FR2のOTA性能をテストする方法

コンパクトアンテナテストレンジ
+ コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ

5G FR2 OTAパフォーマンスの特性評価

5G FR2フェーズドアレイアンテナのオーバー・ザ・エア(OTA)テストには、制御された放射環境、正確な角度位置決め、高周波の刺激と測定、およびアンテナのビームフォーミング制御との同期が必要です。コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)がテスト環境を構築する一方、ベクトル・ネットワーク・アナライザとベクトル・信号・発生器が、動作角度全体にわたってアレイの特性評価を行うために必要な測定および変調信号機能を提供します。

テストシーケンスでは、球面アンテナパターン、実効等方放射電力(EIRP)、利得対雑音温度比(G/T)、利得圧縮、およびエラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)を測定できます。チャンバーポジショナーが被測定デバイスを回転させる一方で、測定システムが角度に対する放射応答を捉えるため、エンジニアはビームパターンやその他のRFパフォーマンスメトリックをビーム状態間、およびアレイ校正の前後で比較することができます。

5G FR2 OTA特性評価ソリューション

フェーズドアレイアンテナのテストには、同期されたRF測定、ビーム制御コマンド、および制御されたオーバー・ザ・エア環境内における被測定デバイスの正確な位置決めが必要です。このソリューションは、コンパクト・アンテナ・テスト・レンジと、PNA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザ、VXGベクトル・信号・発生器、およびアンテナ測定・チャンバー制御ソフトウェアを組み合わせています。CATRは、球面アンテナ測定に必要な放射テスト環境と角度位置決めを提供します。ネットワーク・アナライザは校正された線形および非線形RF測定をサポートし、ベクトル・信号・発生器は広帯域変調信号を供給します。これらが一体となり、放射パターン、実効等方放射電力(EIRP)、利得対雑音温度比(G/T)、利得圧縮、エラー・ベクトル・マグニチュード(EVM)など、フェーズドアレイの校正と測定をサポートします。

5G FR2 OTA特性評価ソリューションのブロック図を見る

5G FR2 OTA特性評価ソリューションのブロック図

5G FR2 OTA特性評価ソリューションの製品を検索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?