無線信号の品質指標の測定方法

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

真の信号性能を評価

最新の無線通信システムでは、信号パワーのみの評価では、信号品質とネットワーク全体の性能を完全に特性評価するには不十分です。スペクトル再成長、隣接チャネル干渉、位相ノイズ、非線形歪みなどの劣化要因は、パワーレベルが許容範囲内であっても、信号品質を著しく低下させる可能性があります。これらの影響は、セルラー、公共安全、ブロードバンド無線ネットワークにおいて、データスループットの低下、エラーレートの増加、スペクトル利用の非効率化につながります。スペクトルがより混雑するにつれて、規制要件への準拠を確保し、高品質な無線サービスを維持するためには、正確なOTA信号品質測定が不可欠です。

エンジニアは、チャネルパワー、占有帯域幅、隣接チャネル漏洩電力、スペクトル放射などの主要なRF信号メトリックを評価するために、OTA信号品質解析を実行します。フィールド環境でのリアルタイムスペクトル解析を使用することで、実際の動作条件下で信号がどのように振る舞うかを観測し、定常状態と過渡状態の両方の影響を捕捉できます。これにより、システム性能に影響を与える歪みメカニズム、干渉源、変調関連の劣化要因を特定できます。これらの測定値とネットワークの動作を相関させることで、エンジニアは送信機の性能を最適化し、スペクトル効率を向上させ、複雑な無線展開全体で信頼性の高い動作を確保できます。

無線信号品質測定ソリューション

このソリューションは、フィールド環境でのリアルタイムRF解析用に設計されたポータブル・ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザを使用して、包括的なOTA信号品質測定を可能にします。この測定器は、高ダイナミックレンジ、高速掃引機能、高精度な振幅確度を提供し、エンジニアがチャネルパワー、占有帯域幅、隣接チャネル漏洩電力を確実かつ正確に測定できるようにします。リアルタイムスペクトル解析とスペクトログラム表示により、正確な信号特性評価に不可欠な過渡信号、断続的な干渉、時間変動するスペクトル挙動を視覚化できます。高度な測定機能は、スペクトル放射、信号歪み、帯域幅利用の詳細な解析をサポートし、送信信号の非効率性や性能限界を特定するのに役立ちます。ポータブルでバッテリー駆動の設計により、基地局、アンテナサイト、ユーザー環境で直接テストが可能になり、ラボでの検証の必要性を排除します。正確なRF信号解析とフィールドでの使いやすさを組み合わせることで、このソリューションは無線トラブルシューティングを加速し、スペクトル準拠を改善し、最新の通信ネットワーク全体で最適な信号品質を確保します。

FieldFoxのOTA(Over-the-Air)アンテナ測定のデモをご覧ください

当社のOTA信号品質測定ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?