Wie man Kennzahlen zur Signalqualität über Funkübertragungen misst

FieldFox Handheld-Analysator
+ FieldFox Handanalysator

Beurteilen Sie die Leistung des wahren Signals

In modernen drahtlosen Kommunikationssystemen reicht die alleinige Bewertung der Signalstärke nicht aus, um die Signalintegrität und die Gesamtleistung des Netzwerks vollständig zu charakterisieren. Störungen wie spektrales Wiederanwachsen, Nachbarkanalinterferenzen, Phasenrauschen und nichtlineare Verzerrungen können die Signalqualität erheblich beeinträchtigen, selbst wenn die Leistungspegel innerhalb zulässiger Grenzen liegen. Diese Effekte führen zu reduziertem Datendurchsatz, erhöhten Fehlerraten und ineffizienter Spektrumnutzung in Mobilfunk-, BOS- und Breitband-Funknetzen. Angesichts der zunehmenden Spektrumsauslastung ist eine präzise drahtlose Signalqualitätsmessung unerlässlich, um die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten und einen qualitativ hochwertigen Funkdienst aufrechtzuerhalten.

Ingenieure führen drahtlose Signalqualitätsanalysen durch, um wichtige HF-Signalkennzahlen wie Kanalleistung, belegte Bandbreite, Nachbarkanalstreuung und spektrale Emissionen zu bewerten. Mithilfe von Echtzeit-Spektrumanalysen im Feld können sie das Signalverhalten unter realen Betriebsbedingungen beobachten und sowohl stationäre als auch transiente Effekte erfassen. Dies ermöglicht die Identifizierung von Verzerrungsmechanismen, Interferenzquellen und modulationsbedingten Beeinträchtigungen, die die Systemleistung beeinflussen. Durch die Korrelation dieser Messungen mit dem Netzwerkverhalten können Ingenieure die Senderleistung optimieren, die spektrale Effizienz verbessern und einen zuverlässigen Betrieb in komplexen drahtlosen Netzwerken gewährleisten.

Lösung zur Messung der Signalqualität über Funk

Diese Lösung ermöglicht umfassende drahtlose Signalqualitätsmessungen mit einem tragbaren Spektrumanalysator, der speziell für die Echtzeit-HF-Analyse im Feldeinsatz entwickelt wurde. Das Gerät bietet einen hohen Dynamikbereich, schnelle Messgeschwindigkeiten und präzise Amplitudengenauigkeit. So können Ingenieure Kanalleistung, belegte Bandbreite und Nachbarkanalübersprechen zuverlässig messen. Die Echtzeit-Spektrumanalyse und die Spektrogrammdarstellung visualisieren transiente Signale, intermittierende Störungen und zeitlich veränderliches Spektralverhalten – allesamt entscheidend für eine genaue Signalcharakterisierung. Advanced Messfunktionen ermöglichen die detaillierte Analyse von Spektralemissionen, Signalverzerrungen und Bandbreitennutzung und helfen Ingenieuren so, Ineffizienzen und Leistungsgrenzen in den übertragenen Signalen zu identifizieren. Dank des tragbaren, akkubetriebenen Designs können Tests direkt an Basisstationen, Antennenstandorten und im Benutzerumfeld durchgeführt werden, wodurch die Validierung im Labor entfällt. Durch die Kombination präziser HF-Signalanalyse mit praktischer Feldtauglichkeit beschleunigt diese Lösung die Fehlersuche in drahtlosen Systemen, verbessert die Spektrumkonformität und gewährleistet optimale Signalqualität in modernen Kommunikationsnetzen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Signalqualität über Funkübertragung

Blockdiagramm zur Messung von Metriken der Funksignalqualität

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Messung der OTA-Signalqualität.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?