Como medir os indicadores de qualidade do sinal sem fio

Analisador portátil FieldFox
+ Analisador portátil FieldFox

Avaliar o desempenho do True Signal

Nos sistemas modernos de comunicação sem fio, avaliar apenas a potência do sinal não é suficiente para caracterizar plenamente a integridade do sinal e o desempenho geral da rede. Imperfeições como regeneração espectral, interferência de canal adjacente, ruído de fase e distorção não linear podem degradar significativamente a qualidade do sinal, mesmo quando os níveis de potência permanecem dentro de limites aceitáveis. Esses efeitos levam à redução da taxa de transferência de dados, ao aumento das taxas de erro e à utilização ineficiente do espectro em redes celulares, de segurança pública e sem fio de banda larga. À medida que o espectro fica mais congestionado, a medição precisa da qualidade do sinal no ar é essencial para garantir a conformidade com os requisitos regulatórios e manter um serviço sem fio de alta qualidade.

Os engenheiros realizam análises da qualidade do sinal no ar para avaliar métricas-chave do sinal de RF, incluindo potência do canal, largura de banda ocupada, vazamento para canais adjacentes e emissões espectrais. Utilizando a análise de espectro em tempo real em ambientes de campo, eles podem observar como os sinais se comportam em condições reais de operação, captando tanto efeitos em estado estacionário quanto efeitos transitórios. Isso permite identificar mecanismos de distorção, fontes de interferência e degradações relacionadas à modulação que afetam o desempenho do sistema. Ao correlacionar essas medições com o comportamento da rede, os engenheiros podem otimizar o desempenho do transmissor, melhorar a eficiência espectral e garantir uma operação confiável em implantações sem fio complexas.

Solução para medição da qualidade do sinal sem fio

Esta solução permite a medição abrangente da qualidade do sinal sem fio por meio de um analisador de espectro portátil, projetado para análise de RF em tempo real em ambientes de campo. O instrumento oferece alta faixa dinâmica, capacidade de varredura rápida e precisão de amplitude, permitindo que os engenheiros meçam com confiança a potência do canal, a largura de banda ocupada e o vazamento para canais adjacentes. A análise de espectro em tempo real e as exibições de espectrogramas permitem a visualização de sinais transitórios, interferências intermitentes e comportamentos espectrais que variam com o tempo, fatores essenciais para a caracterização precisa do sinal. Funções avançadas de medição oferecem suporte à análise detalhada de emissões espectrais, distorção de sinal e utilização da largura de banda, ajudando os engenheiros a identificar ineficiências e limitações de desempenho nos sinais transmitidos. O design portátil e alimentado por bateria permite testes diretamente em estações base, locais de antenas e ambientes de usuários, eliminando a necessidade de validação em laboratório. Ao combinar análise precisa de sinais de RF com usabilidade pronta para o campo, esta solução acelera o diagnóstico de problemas em redes sem fio, melhora a conformidade espectral e garante a qualidade ideal do sinal em redes de comunicação modernas.

Assista à demonstração da medição de antenas no ar com o FieldFox

Conheça os produtos da nossa solução de medição da qualidade do sinal OTA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?