Como verificar a cobertura do sinal da estação base

Analisador portátil FieldFox
+ Analisador portátil FieldFox

Verificar a cobertura de RF em condições reais

A validação precisa da cobertura do sinal das estações base é essencial para garantir um desempenho confiável em redes de comunicação sem fio, incluindo sistemas de telefonia celular, segurança pública e banda larga. As variações na intensidade do sinal de RF podem resultar de fatores ambientais, como o relevo, edifícios e propagação por multipath, bem como de problemas de infraestrutura, como desalinhamento de antenas, perda de sinal nos cabos ou degradação do hardware. Essas variações podem criar lacunas na cobertura, reduzir a qualidade do sinal e levar à perda de conexão ou à redução da taxa de transferência de dados. A medição eficaz da cobertura de sinal e os testes de nível de potência de RF são, portanto, fundamentais para verificar o desempenho da rede e manter a qualidade do serviço.

Os engenheiros de campo realizam a validação da cobertura medindo a intensidade do sinal de RF, a potência do canal e os níveis de interferência diretamente em ambientes de rede ativos. Utilizando analisadores de espectro portáteis, eles podem avaliar o comportamento do sinal em diferentes bandas de frequência, identificar áreas com cobertura fraca e avaliar o impacto da interferência e do ruído no desempenho do sistema. Ao correlacionar os dados de medição com a localização geográfica e as condições da rede, os engenheiros podem otimizar a implantação das estações base, melhorar a uniformidade da cobertura e garantir a conformidade com os requisitos de desempenho da rede.

Solução para validação da cobertura de estações base

Essa solução permite a validação precisa de estações base por meio da medição em tempo real da intensidade do sinal de RF e da análise espectral, utilizando um analisador portátil. O instrumento oferece alta faixa dinâmica, precisão de amplitude exata e capacidade de medição rápida, permitindo que os engenheiros avaliem a potência do canal, os níveis de sinal recebido e as características espectrais em todas as bandas de frequência operacionais. Essas medições possibilitam uma avaliação detalhada da qualidade da cobertura e a identificação de limitações de desempenho em redes sem fio em operação. Recursos avançados de medição, como análise de espectrograma, detecção de picos e análise de interferência, permitem que os engenheiros capturem o comportamento do sinal que varia com o tempo e detectem perturbações transitórias que afetam a confiabilidade da cobertura. O design portátil, alimentado por bateria, permite que as medições sejam realizadas em vários locais dentro da área de cobertura, possibilitando uma validação de campo abrangente e o mapeamento da cobertura. Ao possibilitar testes precisos do nível de potência de RF e análise de sinais em condições reais, esta solução ajuda a otimizar a implantação da rede, melhorar a qualidade do serviço e garantir uma cobertura sem fio consistente.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação da cobertura da estação base

Diagrama de blocos para validar a cobertura do sinal da estação base

Conheça os produtos da nossa solução de validação de cobertura de estações base

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?