基地局の電波カバレッジを確認する方法

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

実環境のRFカバレッジを検証

セルラー、公共安全、ブロードバンドシステムを含むワイヤレス通信ネットワークにおいて、信頼性の高い性能を確保するためには、基地局の信号カバレッジの正確な検証が不可欠です。RF信号強度の変動は、地形、建物、マルチパス伝搬などの環境要因や、アンテナのずれ、ケーブル損失、ハードウェアの劣化といったインフラの問題によって発生する可能性があります。これらの変動は、カバレッジギャップの発生、信号品質の低下、接続の切断、データスループットの減少につながる可能性があります。したがって、効果的な信号カバレッジ測定とRFパワーレベルテストは、ネットワーク性能の検証とサービス品質の維持にとって極めて重要です。

フィールドエンジニアは、ライブネットワーク環境でRF信号強度、チャネルパワー、干渉レベルを直接測定することで、カバレッジ検証を行います。ポータブルスペクトラムアナライザを使用することで、周波数帯域全体の信号挙動を評価し、弱いカバレッジエリアを特定し、干渉とノイズがシステム性能に与える影響を評価できます。測定データを地理的位置およびネットワーク条件と相関させることで、エンジニアは基地局の配置を最適化し、カバレッジの均一性を向上させ、ネットワーク性能要件への準拠を確保できます。

基地局のカバレッジ検証ソリューション

このソリューションにより、ポータブルハンドヘルドアナライザを使用したリアルタイムのRF信号強度の測定とスペクトラム解析を通じて、正確な基地局の検証が可能になります。この計測器は、高ダイナミックレンジ、高精度な振幅確度、高速測定機能を備えており、エンジニアは動作周波数帯域全体にわたってチャネル電力、受信信号レベル、スペクトラム特性を評価できます。これらの測定は、稼働中の無線ネットワークにおけるカバレッジ品質の詳細な評価と性能制限の特定をサポートします。 スペクトログラム解析、ピーク検出、干渉解析などの高度な測定機能により、エンジニアは時間変化する信号挙動を捉え、カバレッジの信頼性に影響を与える過渡的な障害を検出できます。ポータブルでバッテリー駆動のデザインにより、カバレッジエリア内の複数の場所で測定を実行でき、包括的なフィールド検証とカバレッジマッピングをサポートします。高精度なRF電力レベルテストと現実世界の信号解析を可能にすることで、このソリューションはネットワーク展開の最適化、サービス品質の向上、および一貫した無線カバレッジの確保に貢献します。

基地局カバレッジ検証ソリューションのブロック図を見る

基地局の信号カバレッジを検証する方法のブロック図

当社の基地局カバレッジ検証ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?