広帯域電力増幅器の誤差ベクトル振幅の測定方法

ネットワークアナライザ
+ ネットワーク・アナライザ

広帯域パワーアンプの歪みを解明

EVM (誤差ベクトル振幅) は、アンプの非線形性が変調品質をどのように劣化させ、送信信号の忠実度に影響を与えるかを明らかにするため、パワーアンプ (PA) テストにおける主要な性能指標です。PA設計者は、高い効率を維持しながら線形性を最大化するという2つの相反する目標のバランスを常に取る必要があります。このトレードオフは、広帯域変調信号ではさらに困難になります。特にRFおよびミリ波周波数では、従来の狭帯域手法では実際の動作条件下で重要な歪み挙動を見逃す可能性があるためです。

正確な広帯域PA歪み解析には、ベクトルネットワークアナライザ (VNA) とベクトル信号発生器 (VSG) を組み合わせ、周波数領域スペクトル相関を使用して、刺激パスの不完全性から被試験デバイス (DUT) によって追加された歪みを分離する必要があります。この手法は、標準的なアプローチよりもDUTに起因するEVMのより正確で再現性の高いビューを提供するとともに、R&D、設計検証テスト (DVT)、およびスループットの高い広帯域PA検証のために、単一のセットアップで隣接チャネル電力比 (ACPR)、ノイズ電力比 (NPR)、および帯域電力解析を統合して実行することを可能にします。

広帯域電力増幅器のエラーベクトル振幅特性評価ソリューション

現実的で再現性の高い信号解析のために設計されたVNAベースの変調歪みセットアップを使用して、広帯域変調下でのパワーアンプEVMを特性評価します。この手法は、Pro Vector Network AnalyzerとPro Vector Signal Generatorを組み合わせて、反復可能で統計的に代表的な広帯域刺激を生成し、その後、ベクトル校正とスペクトル相関解析を適用して、DUTによって追加された非線形歪みを刺激パスの劣化から分離します。このアプローチは、従来の手法よりもアンプに起因する変調誤差のより正確なビューを提供し、同時に単一のセットアップでEVM、ACPR、およびNPR測定を統合してサポートします。これは、RFおよびミリ波周波数で動作する広帯域パワーアンプのR&D、設計検証、および効率的な検証に最適です。

広帯域パワーアンプ誤差ベクトル振幅特性評価ソリューションのブロック図

広帯域PAのEVMソリューションのブロック図

当社の広帯域パワーアンプ誤差ベクトル振幅特性評価ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

広帯域パワーアンプ誤差ベクトル振幅特性評価に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?