Wie man die Fehlervektorgröße eines Breitband-Leistungsverstärkers misst

Netzwerk-Analysator
+ Netzwerk-Analysator

Breitbandige Leistungsverstärkerverzerrung aufdecken

Die Fehlervektormagnitude (EVM) ist ein wichtiges Leistungskriterium bei der Prüfung von Leistungsverstärkern (PA), da sie aufzeigt, wie die Nichtlinearität des Verstärkers die Modulationsqualität verschlechtert und die Wiedergabetreue des übertragenen Signals beeinträchtigt. PA-Entwickler müssen daher ständig zwei gegenläufige Ziele in Einklang bringen: maximale Linearität bei gleichzeitig hoher Effizienz. Dieser Zielkonflikt wird bei breitbandig modulierten Signalen noch schwieriger, da herkömmliche Schmalbandmethoden Verzerrungen, die unter realen Betriebsbedingungen relevant sind, insbesondere im HF- und Millimeterwellenbereich, nicht erfassen können.

Für eine präzise Analyse von Breitband-Leistungsverstärkerverzerrungen ist die Kombination eines Vektornetzwerkanalysators (VNA) mit einem Vektorsignalgenerator (VSG) sowie die Anwendung der spektralen Korrelation im Frequenzbereich erforderlich, um die vom Prüfling (DUT) verursachten Verzerrungen von Imperfektionen im Anregungspfad zu isolieren. Das Verfahren liefert eine genauere und reproduzierbarere Darstellung der vom Prüfling verursachten EVM als Standardverfahren und ermöglicht gleichzeitig die konsolidierte Analyse des benachbarten Kanalleistungsverhältnisses (ACPR), des Rauschleistungsverhältnisses (NPR) und der Bandleistung in einem einzigen Aufbau für Forschung und Entwicklung, Designverifizierungstests (DVT) und die Validierung von Breitband-Leistungsverstärkern mit hohem Durchsatz.

Lösung zur Charakterisierung der Fehlervektorgröße von Breitband-Leistungsverstärkern

Charakterisierung des EVM von Leistungsverstärkern unter Breitbandmodulation mithilfe eines VNA-basierten Modulationsverzerrungsaufbaus, der für realistische und reproduzierbare Signalanalysen entwickelt wurde. Das Verfahren kombiniert den Pro Vector Network Analyzer mit dem Pro Vector Signal Generator, um einen repetitiven, statistisch repräsentativen Breitbandstimulus zu erzeugen. Anschließend werden Vektorkalibrierung und Spektralkorrelationsanalyse angewendet, um die vom Prüfling hinzugefügten nichtlinearen Verzerrungen von den Beeinträchtigungen des Stimuluspfads zu trennen. Dieser Ansatz liefert eine genauere Darstellung des vom Verstärker verursachten Modulationsfehlers als herkömmliche Verfahren und ermöglicht gleichzeitig die kombinierte Messung von EVM, ACPR und NPR in einem einzigen Aufbau. Er eignet sich hervorragend für Forschung und Entwicklung, Designverifizierung und effiziente Validierung von Breitband-Leistungsverstärkern, die im HF- und Millimeterwellenbereich arbeiten.

Blockdiagramm zur Charakterisierung der Fehlervektorgröße eines Breitband-Leistungsverstärkers

Blockdiagramm der Breitband-PA-EVM-Lösung

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Charakterisierung der Fehlervektorgröße von Breitband-Leistungsverstärkern.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Charakterisierung der Fehlervektorgröße von Breitband-Leistungsverstärkern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?