So testen Sie die 5G FR2 OTA-Leistung

Kompakter Antennenprüfstand
+ Kompakter Antennentestbereich

Charakterisierung der 5G FR2 OTA-Leistung

Für die drahtlose Prüfung einer 5G-FR2-Phased-Array-Antenne sind eine kontrollierte Strahlungsumgebung, eine präzise Winkelpositionierung, Hochfrequenzanregung und -messung sowie die Synchronisierung mit den Beamforming-Steuerungen der Antenne erforderlich. Ein kompakter Antennentestbereich (CATR) schafft die Testumgebung, während ein Vektornetzwerkanalysator und ein Vektorsignalgenerator die notwendigen Mess- und Modulationssignalfunktionen bereitstellen, um das Array über seinen gesamten Betriebswinkelbereich zu charakterisieren.

Die Testsequenz ermöglicht die Messung sphärischer Antennencharakteristiken, der effektiven isotropen Strahlungsleistung (EIRP), des Verhältnisses von Verstärkung zu Rauschtemperatur (G/T), der Verstärkungskompression und der Fehlervektormagnitude (EVM). Der Kammerpositionierer dreht das Prüfobjekt, während das Messsystem die Strahlungsantwort in Abhängigkeit vom Winkel erfasst. Dies erlaubt es Ingenieuren, Strahlungsdiagramme und andere HF-Leistungskennzahlen über verschiedene Strahlzustände hinweg sowie vor und nach der Array-Kalibrierung zu vergleichen.

5G FR2 OTA Charakterisierungslösung

Die Prüfung einer Phased-Array-Antenne erfordert synchronisierte HF-Messungen, Strahlsteuerungsbefehle und die präzise Positionierung des Prüflings in einer kontrollierten Funkumgebung. Die Lösung kombiniert einen kompakten Antennenmessplatz mit einem Vektornetzwerkanalysator (PNA-X), einem Vektorsignalgenerator (VXG) sowie Software zur Antennenmessung und Kammersteuerung. Der CATR (Central Antenna Test Range) stellt die für sphärische Antennenmessungen erforderliche Strahlungsumgebung und Winkelpositionierung bereit. Der Netzwerkanalysator unterstützt kalibrierte lineare und nichtlineare HF-Messungen, während der Vektorsignalgenerator breitbandig modulierte Signale liefert. Das System ermöglicht die Kalibrierung und Messung von Phased-Array-Antennen, einschließlich Strahlungsdiagrammen, effektiver isotroper Strahlungsleistung (EIRP), Verstärkungs-Rausch-Temperatur-Verhältnis (G/T), Verstärkungskompression und Fehlervektormagnitude (EVM).

Siehe Blockdiagramm der 5G FR2 OTA-Charakterisierungslösung

Blockdiagramm der 5G FR2 OTA-Charakterisierungslösung

Entdecken Sie Produkte in unserer 5G FR2 OTA-Charakterisierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?