Wie man Kreuzkorrelations-Phasenrauschmessungen durchführt

Phasenrauschanalysatoren
+ Phasenrauschanalysatoren

Erleben Sie die wahre, extrem geräuscharme Leistung

Die Messung extrem niedrigen Phasenrauschens in HF- und Mikrowellenquellen stellt eine erhebliche technische Herausforderung dar, da das Eigenrauschen des Messgeräts die Beobachtung der tatsächlichen Geräteperformance einschränken kann. In Anwendungen wie Hochleistungsoszillatoren, Radarsystemen, Präzisionsfrequenzreferenzen und Kommunikationssystemen für die Luft- und Raumfahrt können die Phasenrauschpegel unter das Eigenrauschen herkömmlicher Messaufbauten fallen. Ohne fortschrittliche Verfahren ist die Sichtbarkeit kritischer Rauscheigenschaften eingeschränkt, was zu einer ungenauen Leistungsbewertung des Prüflings führen kann.

Kreuzkorrelations-Phasenrauschmessverfahren beheben diese Einschränkung, indem sie zwei unabhängige Messkanäle nutzen, um Geräte- und Instrumentenrauschen zu trennen. Durch statistische Mittelung unkorrelierter Rauschkomponenten bei gleichzeitiger Beibehaltung korrelierter Signale des Prüflings lässt sich der effektive Messrauschpegel deutlich reduzieren. Dies ermöglicht eine präzise Charakterisierung extrem niedrigen Phasenrauschens über verschiedene Frequenzen hinweg, liefert tiefere Einblicke in Rauschmechanismen und unterstützt die Optimierung von Hochleistungs-HF-Designs.

Lösung zur Messung des Phasenrauschens mittels Kreuzkorrelation

Diese Lösung ermöglicht die Messung von extrem geringem Phasenrauschen mithilfe von Kreuzkorrelationstechniken, die in einem High-Performance-Phasenrauschanalysegerät in Kombination mit dedizierter Analysesoftware implementiert sind. Das Phasenrauschanalysegerät verwendet eine zweikanalige Architektur, die das zu prüfende Gerät unabhängig misst und Kreuzkorrelationsverarbeitung anwendet, um unkorreliertes internes Rauschen zu unterdrücken, sodass die tatsächliche Phasenrauschleistung unterhalb des Instrumenten-Grundrauschens beobachtet werden kann. Die Mess-Engine unterstützt konfigurierbare Mittelwertbildung, eine breite Versatzfrequenzabdeckung und einen hohen Dynamikbereich, was eine präzise Charakterisierung des Rauschverhaltens sowohl nahe am Träger als auch in weiter Entfernung davon ermöglicht. Die integrierte Software erweitert diese Funktionen durch die Automatisierung der Kreuzkorrelations-Mittelwertbildung, die Optimierung von Messzeit im Verhältnis zu Grundrauschen-Kompromissen sowie die Bereitstellung von Advanced Visualisierungs- und Analysewerkzeugen. Ingenieure können die Konvergenz des Grundrauschens überwachen, die Korrelationstiefe anpassen und Ergebnisse mit markerbasierten Werkzeugen und statistischer Verarbeitung analysieren, um subtile Rauschquellen zu identifizieren. Durch die Kombination von High-Performance-Messhardware mit softwaregesteuerter Automatisierung und Analyse ermöglicht diese Lösung eine präzise, wiederholbare Charakterisierung von Quellen mit extrem geringem Rauschen und unterstützt die Validierung der Oszillatorleistung sowie die Entwicklung von Funkfrequenzsystemen der nächsten Generation, die eine außergewöhnliche Spektralreinheit und -stabilität erfordern.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung des Phasenrauschens mittels Kreuzkorrelation.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung des Phasenrauschens mittels Kreuzkorrelation.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Messung von Kreuzkorrelations-Phasenrauschen

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Kreuzkorrelations-Phasenrauschmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?