如何測試 1.6T 光接收器的靈敏度

功能互連測試解決方案
+ 功能互連測試解決方案

實現應力光接收器測試自動化

驗證 1.6T 光接收器需要工程師精確重現應力光學條件,同時測量多個 4 階脈衝振幅調變 (PAM4) 通道的錯誤效能。在接收器設定、應力光學測試和位元錯誤率 (BER) 測量之間手動切換可能會引入不一致性,並增加重複測試的難度。工程師需要一個協同的測試方法,以支援符合 IEEE 802.3 標準的應力光接收器靈敏度測試,並在定義的測試條件下進行逐通道的錯誤測量。測試設定還必須支援同時多通道分析和可重複的測量,以便團隊能夠跨多個通道和裝置比較結果。在整個測量序列中維持一致的測試條件有助於減少變異性,並讓工程師更清楚地了解接收器在受控應力下的效能。

完整的 1.6T 接收器靈敏度測試結合了應力光接收器測試、BER 測量和前向錯誤更正 (FEC) 評估。工程師可以測量各個通道的錯誤效能,並在重複或長時間的測試執行期間評估 FEC 前和 FEC 後 BER。自動化儀器控制有助於協調跨多個通道的測試並簡化重複測量。圖形化分析、使用者定義的 Pass/Fail 閾值、資料擷取和報告也有助於工程師團隊一致地重複測量,並記錄跨驗證週期的 1.6T 光接收器效能。透過保持接收器測試、錯誤測量和分析的緊密協調,工程師可以透過較少的手動交接來進行測試序列,維持跨通道的可重複性,並擷取用於接收器特性分析和效能驗證的可比較資料。

1.6T 光接收器靈敏度解決方案

1.6T 的應力光接收器測試需要受控的測試條件以及跨多個 PAM4 通道的錯誤測量。Keysight 的功能互連測試解決方案 8 通道 (FITS-8CH) 將這些功能結合在一起,讓工程師能夠在協同的測試環境中執行符合 IEEE 802.3 標準的應力光接收器靈敏度測試,並評估逐通道的錯誤效能。整合式 BER 測量和 FEC 分析支援 1.6T 接收器靈敏度評估,而自動化儀器控制則有助於協調多通道測試和重複測量。工程師可以在長時間的測試執行期間監控結果、套用使用者定義的 Pass/Fail 閾值、擷取測量資料並檢視圖形輸出。可重複使用的測試組態以及 PDF 或 CSV 報告也有助於團隊一致地重複測量,並記錄跨多個裝置、通道和驗證週期的接收器效能。將多通道測量、錯誤分析和報告結合在一起,為工程師提供了一條從應力接收器測試到記錄之 1.6T 接收器結果的更具可重複性的路徑。

檢視 1.6T 光接收器靈敏度解決方案的方塊圖

如何測試 1.6T 光接收器的靈敏度

探索我們的 1.6T 光接收器靈敏度解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?