Wie man testet 1.6T Optische Empfängerempfindlichkeit

Lösungen für Funktionsverbindungstests
+ Funktionsverbindungstestlösungen

Automatisierte Prüfung von optischen Empfängern unter Belastung

Validierung 1.6T Optische Empfänger erfordern von Ingenieuren die präzise Reproduktion von Belastungsbedingungen, während gleichzeitig die Fehlerleistung über mehrere PAM4-Kanäle (Pulsamplitudenmodulation 4-Pegel) gemessen wird. Manuelle Übergänge zwischen Empfängeraufbau, Belastungstests und Bitfehlerratenmessungen (BER) können zu Inkonsistenzen führen und wiederholte Tests erschweren. Ingenieure benötigen daher einen koordinierten Testansatz, der IEEE 802.3-konforme Empfindlichkeitstests optischer Empfänger unter Belastung sowie kanalweise Fehlermessungen unter definierten Testbedingungen ermöglicht. Der Testaufbau muss zudem die simultane Analyse mehrerer Kanäle und wiederholbare Messungen unterstützen, damit Teams die Ergebnisse verschiedener Kanäle und Geräte vergleichen können. Die Einhaltung konsistenter Testbedingungen während der gesamten Messsequenz trägt zur Reduzierung von Schwankungen bei und ermöglicht Ingenieuren einen besseren Überblick über die Empfängerleistung unter kontrollierter Belastung.

Ein komplettes 1.6T Der Empfängerempfindlichkeitstest kombiniert die Prüfung von optischen Empfängern unter Belastung mit der BER-Messung und der Bewertung der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC). Ingenieure können die Fehlerleistung einzelner Spuren messen und die BER vor und nach der FEC während wiederholter oder erweiterter Testläufe auswerten. Die automatisierte Gerätesteuerung unterstützt die Koordination der Tests über mehrere Spuren hinweg und vereinfacht wiederholte Messungen. Grafische Analysen, benutzerdefinierte Grenzwerte für Gut/Schlecht, Datenerfassung und Berichterstellung helfen den Ingenieurteams zudem, Messungen konsistent zu wiederholen und zu dokumentieren. 1.6T Die Leistung optischer Empfänger über verschiedene Validierungszyklen hinweg wird optimiert. Durch die enge Abstimmung von Empfängertests, Fehlermessung und -analyse können Ingenieure die Testsequenz mit weniger manuellen Übergaben durchlaufen, die Wiederholbarkeit über verschiedene Testreihen hinweg gewährleisten und vergleichbare Daten für die Empfängercharakterisierung und Leistungsvalidierung erfassen.

1.6T Lösung für die Empfindlichkeit des optischen Empfängers

Beanspruchungsprüfung optischer Empfänger bei 1.6T Erfordert kontrollierte Testbedingungen und Fehlermessungen über mehrere PAM4-Lanes hinweg. Keysights Function Interconnect Test Solutions 8 Channel (FITS-8CH) vereint diese Funktionen, sodass Ingenieure IEEE 802.3-konforme Empfindlichkeitstests an optischen Empfängern unter Belastung durchführen und die Fehlerleistung spurweise in einer koordinierten Testumgebung bewerten können. Integrierte BER-Messungen und FEC-Analysen werden unterstützt. 1.6T Die Empfindlichkeitsbewertung von Empfängern wird durch die automatisierte Instrumentensteuerung unterstützt, die die Koordination von Mehrspur-Tests und wiederholten Messungen erleichtert. Ingenieure können die Ergebnisse überwachen, benutzerdefinierte Grenzwerte für Gut/Schlecht festlegen, Messdaten erfassen und grafische Ausgaben während längerer Testläufe auswerten. Wiederverwendbare Testkonfigurationen und Berichte im PDF- oder CSV-Format helfen Teams zudem, Messungen konsistent zu wiederholen und die Empfängerleistung über mehrere Geräte, Spuren und Validierungszyklen hinweg zu dokumentieren. Die Kombination von Mehrspurmessung, Fehleranalyse und Berichterstellung ermöglicht Ingenieuren einen reproduzierbaren Weg von anspruchsvollen Empfängertests bis hin zu dokumentierten Ergebnissen. 1.6T Empfängerergebnisse.

Siehe Blockdiagramm von 1.6T Lösung für die Empfindlichkeit des optischen Empfängers

Wie man testet 1.6T Optische Empfängerempfindlichkeit

Entdecken Sie Produkte für unsere 1.6T Lösung für die Empfindlichkeit des optischen Empfängers

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?