1.6T光受信機の感度を測定する方法

機能間相互接続テストソリューション
+ ファンクションインターコネクトテストソリューション

ストレス・光レシーバ・テストの自動化

1.6T光レシーバの検証では、複数のパルス振幅変調4値(PAM4)レーンにわたるエラー性能を測定しながら、ストレスを受けた光条件を正確に再現することがエンジニアに求められます。レシーバの設定、ストレス・光テスト、ビット誤り率(BER)測定の間を手動で切り替えると、不整合が生じ、繰り返しテストがより困難になる可能性があります。エンジニアには、IEEE 802.3準拠のストレス・光レシーバ感度テストおよび定義されたテスト条件下でのレーンごとのエラー測定をサポートする、協調的なテストアプローチが必要です。また、テストセットアップは、チームが複数のレーンやデバイス間で結果を比較できるように、同時マルチレーン解析と再現性のある測定もサポートしている必要があります。測定シーケンス全体を通じて一貫したテスト条件を維持することで、ばらつきを抑え、制御されたストレス下でのレシーバの性能をエンジニアがより明確に把握できるようになります。

完全な1.6Tレシーバ感度テストは、ストレス・光レシーバテスト、BER測定、および前方誤り訂正(FEC)評価を組み合わせたものです。エンジニアは、個々のレーンでエラー性能を測定し、繰り返しまたは長時間のテスト実行中にFEC前後のBERを評価できます。自動化された機器制御により、複数レーンにわたるテストの調整と、繰り返し測定の簡素化が支援されます。また、グラフィカル解析、ユーザー定義の合否判定しきい値、データキャプチャ、およびレポート機能により、エンジニアリングチームは一貫した測定の繰り返しと、検証サイクル全体の1.6T光レシーバ性能の文書化を行うことができます。レシーバテスト、エラー測定、解析を密接に連携させることで、エンジニアは手動による引き渡しを減らしてテストシーケンスを進め、レーン間の再現性を維持し、レシーバの特性評価および性能検証のための比較可能なデータを取得することができます。

1.6T光受信機の感度に関する解決策

1.6Tにおけるストレス・光レシーバテストには、制御されたテスト条件と、複数のPAM4レーンにわたるエラー測定が必要です。キーサイトのファンクションインターコネクトテストソリューション 8チャンネル(FITS-8CH)は、これらの機能を統合しているため、エンジニアはIEEE 802.3準拠のストレス・光レシーバ感度テストの実行や、協調的なテスト環境でのレーンごとのエラー性能の評価を行うことができます。統合されたBER測定とFEC解析が1.6Tレシーバ感度評価をサポートし、自動化された機器制御がマルチレーンテストと繰り返し測定の調整を支援します。エンジニアは、長時間のテスト実行中に、結果のモニタリング、ユーザー定義の合否判定しきい値の適用、測定データのキャプチャ、およびグラフィカル出力の確認を行うことができます。再利用可能なテスト設定やPDF/CSVレポート機能は、チームが一貫した測定の繰り返しを行い、複数のデバイス、レーン、検証サイクルにわたってレシーバ性能を文書化するのにも役立ちます。マルチレーン測定、エラー解析、レポート作成を統合することで、ストレスを受けたレシーバのテストから文書化された1.6Tレシーバの結果に至るまで、より再現性の高いパスがエンジニアに提供されます。

1.6T光レシーバ感度ソリューションのブロック図を見る

1.6T光受信機の感度を測定する方法

1.6T光レシーバ感度ソリューション向け製品を探索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?