1.6T光ケーブルおよび電気ケーブルの検証方法

インターコネクトテスト 的インターコネクトテストソリューション
+ ファンクショナル・インターコネクト・テスト・ソリューション

双方向ケーブルのエラー性能の測定

完全に組み立てられた1.6T AOCまたはAECの検証では、すべてのレーンにわたるエラー性能を監視しながら、ケーブル全体を両方向に動作させる必要があります。一度に一方向だけをテストしても、完成したアセンブリの双方向の動作状態を正確に表すことはできません。エンジニアは、両端から同時にPRBSQトラフィックを生成し、送信レーンと受信レーンを一貫して設定し、ケーブルを独立した一方向テストに分解することなく、ビット誤り率(BER)性能を測定する必要があります。また、テスト環境は共通管理インターフェース仕様(CMIS)のプログラミングをサポートしている必要があり、エンジニアは測定中を通じて、サポートされている動作モードの設定と監視を行うことができます。同じセットアップ内でケーブルの両端を調整することにより、一貫したレーン構成、トラフィックパターン、テスト時間を維持しながら、個々のレーンの動作可視性を確保できます。このアプローチにより、エンジニアは同時双方向動作の下で、完全な1.6Tケーブルアセンブリを再現性よく評価することができます。

エンジニアは、繰り返しテストや長時間テストにおいて、すべてのレーンにわたる前方誤り訂正(FEC)性能を監視することで、BERを超えた測定を行うことができます。レーンごとの結果には、FEC前およびFEC後のBER、FECオーバーヘッドおよびマージン、FECシンボルエラー分布、コードワードあたりの最大シンボルエラーが含まれます。エンジニアは、同じ条件下で両方のトラフィック方向を比較し、合否判定しきしきい値を適用し、リアルタイムグラフを使用してレーン固有のパフォーマンスの違いを特定できます。保存された構成により、追加のケーブルや動作条件にわたる再現性のある測定がサポートされ、PDFおよびCSVレポートにより、比較と文書化のための安定した記録が提供されます。双方向パターン生成、エラー検出、CMIS制御、およびマルチレーン解析を1つのテスト環境に統合することで、チームは完全なAOCおよびAECアセンブリのベンチマークを行い、レーンレベルの測定データを保持し、より広範なシステム検証の前にさらなる調査が必要となる可能性のあるパフォーマンスの違いを特定することができます。

1.6T AOC および AEC 検証ソリューション

1.6T AOCおよびAECアセンブリの検証では、ケーブルの両端での同時トラフィック生成とエラー解析が必要です。キーサイトの機能的相互接続テストソリューション(FITS-8CH)は、マルチレーンPAM4のエラー性能検証のために、8つの独立した送信チャンネルと8つの独立した受信チャンネルを提供します。エンジニアは、完全なケーブルアセンブリをテストしながら、両方向でPRBSQトラフィックを生成し、レーンごとのBERを測定し、FEC性能を分析することができます。CMISプログラミングはテスト全体を通じてモジュールの設定と監視をサポートし、自動制御は一貫したレーン設定、パターン、テスト時間の維持に役立ちます。エンジニアは、長時間の測定の実行、ユーザー定義の合否判定しきい値の適用、リアルタイムグラフの確認、再現性のある検証のための設定の保存を行うことができます。レーンごとの結果、PDFレポート、およびCSVデータにより、両方のトラフィック方向の比較や、ケーブルおよびテストラン全体にわたるパフォーマンスの文書化が容易になります。このソリューションは、双方向トラフィック生成、エラー検出、モジュール制御、解析、およびレポート作成を、1つの協調的な1.6Tケーブル検証環境に統合します。

1.6T AOCおよびAEC検証のデモビデオを見る

1.6T AOCおよびAEC検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?