電気評価ボードの性能を検証する方法

インターコネクトテスト 的インターコネクトテストソリューション
+ ファンクショナル・インターコネクト・テスト・ソリューション

評価ボードのエラー・パフォーマンスの検証

電気評価ボードの検証では、エンジニアは受信から送信に至る完全なパスを介して高速トラフィックを流し、構成された各レーンに対する可視性を維持しながら検証を行う必要があります。PAM4のレーンレートが上昇するにつれて、1チャネルずつテストする方法ではチャネル間の違いが見えにくくなり、一貫した条件の下でデバイス全体の動作を比較することが困難になります。エンジニアには、疑似ランダム2値シーケンス・クアトラニリオン(PRBSQ)トラフィックを生成し、アクティブまたはパッシブな被測定デバイスを介してループバックをルーティングし、複数のレーンで同時にビット・エラー・レート(BER)性能を測定するための再現性のある手段が必要です。また、セットアップでは、さまざまなレーンマッピング、シグナリングレート、ループバック構成、テスト時間をサポートする必要があり、これにより、すべてのシナリオでテスト手法を再構築することなく、代表的な動作条件の下でボードを評価できるようになります。

マルチレーン検証は、エンジニアが同じテスト条件下ですべてのアクティブチャネルのBERおよび前方向誤り訂正(FEC)の動作を比較できる場合に、より有用になります。レーンごとの結果は、デバイス、ボードの配線、コネクタの実装、またはテスト構成に起因する可能性のあるチャネル間の変動を明らかにするのに役立ちます。エンジニアは、繰り返しテストや長時間テストの間でパフォーマンスをモニタリングしながら、プレFEC BER、ポストFEC BER、FECオーバーヘッド、FECマージン、およびシンボルエラー統計情報を使用して分析を拡張できます。また、保存された構成や結果データにより、ボードの改版、ファームウェアのアップデート、またはデバイスの変更後に測定を簡単に繰り返すことができます。パターン生成、ループバック制御、マルチレーンエラー分析、および再現性のある結果キャプチャを組み合わせることで、開発チームは、より広範なシステムレベルの検証に移行する前に、電気評価ボードを評価するための一貫した手法を手に入れることができます。

電気評価ボードの検証ソリューション

電気評価ボードの検証には、アクティブまたはパッシブデバイス全体にわたる、協調的なマルチレーン・トラフィック生成、ループバック制御、およびエラー分析が必要です。キーサイトのファンクショナル・インターコネクト・テスト・ソリューション(FITS-8CH)は、同時PAM4エラー性能検証のために8つの送信差動チャネルと8つの受信差動チャネルを提供します。エンジニアは、1つのテスト環境内で、PRBSQトラフィックの生成、レーンマッピングとループバックパスの構成、ならびにレーンごとのBERおよびFECパフォーマンスの測定を行うことができます。ハイ・ドライブ・チャネルは損失の大きいテストパスをサポートし、チップ・ツー・モジュール・チャネルは標準的なイーサネット信号レベルをサポートします。また、エンジニアはテスト時間の定義、リアルタイムでの結果のモニタリング、およびプレFEC BER、ポストFEC BER、FECマージン、FECオーバーヘッド、シンボルエラー統計情報の評価を行うことができます。再利用可能な構成とPDFまたはCSVレポート機能により、ボードの改版、DUTの変更、および検証サイクル全体で再現性のある比較が可能になります。このソリューションは、マルチレーン・トラフィック生成、ループバックテスト、エラー分析、およびレポート作成を統合し、一貫した電気評価ボードのパフォーマンス検証を実現します。

電気評価ボード検証ソリューションのデモビデオを見る

電気評価ボード検証ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

電気評価ボード検証に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?