전기 평가 보드의 성능을 검증하는 방법

기능적 인터커넥트 테스트
+ 기능적 상호 연결 테스트 솔루션

평가 보드 오류 성능 검증

전기적 평가 보드를 검증하려면 엔지니어가 설정된 각 레인에 대한 가시성을 유지하면서 전체 수신-송신 경로를 통해 고속 트래픽을 구동해야 합니다. PAM4 레인 속도가 증가함에 따라 한 번에 하나의 채널을 테스트하면 채널 간 차이가 가려져 일관된 조건에서 전체 디바이스의 거동을 비교하기가 더 어려워질 수 있습니다. 엔지니어는 PRBSQ(Pseudo-Random Binary Sequence Quaternary) 트래픽을 생성하고, 활성 또는 수동 피시험 장치를 통해 루프백을 라우팅하며, 여러 레인에서 동시에 BER(Bit Error Ratio) 성능을 측정할 수 있는 반복 가능한 방법이 필요합니다. 또한 이 설정은 모든 시나리오에 대해 테스트 방법을 다시 빌드하지 않고도 엔지니어가 대표적인 작동 조건에서 보드를 평가할 수 있도록 다양한 레인 매핑, 시그널링 속도, 루프백 구성 및 테스트 지속 시간을 지원해야 합니다.

다중 레인 검증은 엔지니어가 동일한 테스트 조건에서 모든 활성 채널의 BER 및 FEC(Forward Error Correction) 거동을 비교할 수 있을 때 더욱 유용합니다. 레인별 결과는 디바이스, 보드 라우팅, 커넥터 구현 또는 테스트 구성에서 비롯될 수 있는 채널 간 변동을 파악하는 데 도움이 됩니다. 엔지니어는 반복 테스트 또는 장시간 테스트 중에 성능을 모니터링하면서 사전 FEC BER, 사후 FEC BER, FEC 오버헤드, FEC 마진 및 심볼 오류 통계로 분석을 확장할 수 있습니다. 또한 저장된 구성과 결과 데이터를 사용하면 보드 리비전, 펌웨어 업데이트 또는 디바이스 변경 후 측정을 더 쉽게 반복할 수 있습니다. 패턴 생성, 루프백 제어, 다중 레인 오류 분석 및 반복 가능한 결과 캡처를 결합하면 엔지니어링 팀에 더 넓은 시스템 수준 검증으로 넘어가기 전에 전기적 평가 보드를 평가할 수 있는 일관된 방법이 제공됩니다.

전기 평가 보드 검증 솔루션

전기적 평가 보드를 검증하려면 활성 또는 수동 디바이스에서 조율된 다중 레인 트래픽 생성, 루프백 제어 및 오류 분석이 필요합니다. 키사이트의 기능적 상호 연결 테스트 솔루션(FITS-8CH)은 동시 PAM4 오류 성능 검증을 위한 8개의 송신 및 8개의 수신 차동 채널을 제공합니다. 엔지니어는 단일 테스트 환경 내에서 PRBSQ 트래픽을 생성하고, 레인 매핑 및 루프백 경로를 구성하며, 레인별 BER 및 FEC 성능을 측정할 수 있습니다. High Drive 채널은 더 높은 손실의 테스트 경로를 지원하고, Chip-to-Module 채널은 표준 이더넷 신호 레벨을 지원합니다. 또한 엔지니어는 테스트 지속 시간을 정의하고, 실시간으로 결과를 모니터링하며, 사전 FEC BER, 사후 FEC BER, FEC 마진, FEC 오버헤드 및 심볼 오류 통계를 평가할 수 있습니다. 재사용 가능한구성과 PDF 또는 CSV 리포팅은 보드 리비전, DUT 변경 및 검증 주기 전반에 걸쳐 반복 가능한 비교를 지원합니다. 이 솔루션은 다중 레인 트래픽 생성, 루프백 테스트, 오류 분석 및 리포팅을 결합하여 일관된 전기적 평가 보드 성능 검증을 제공합니다.

전기적 평가 보드 검증 솔루션 데모 비디오 보기

전기적 평가 보드 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?