1.6T 광 트랜시버 검증 방법

기능적 인터커넥트 테스트
+ 기능적 상호 연결 테스트 솔루션

광 트랜시버 오류 성능 벤치마크

완전히 리타이밍된 1.6T 광 트랜시버를 검증하려면 엔지니어가 전기 호스트 인터페이스부터 광 송수신기에 이르기까지 전체 신호 경로에서 오류 성능을 평가해야 합니다. 테스트는 구성된 광학 경로 및 모듈 작동 조건을 유지하면서 모든 전기 레인을 구동해야 합니다. 엔지니어는 의사 임의 바이너리 시퀀스 Q(PRBSQ) 패턴을 사용하여 트랜시버를 구동하고 각 레인의 비트 오류율(BER)을 측정하여 엔드투엔드 성능에 대한 일관된 뷰를 생성할 수 있습니다. 또한 테스트 설정은 CMIS(Common Management Interface Specification)를 통한 모듈 구성 및 모니터링을 지원해야 하며, 이를 통해 엔지니어가 지원되는 기능을 제어하고 측정 전체에서 모듈 상태를 관찰할 수 있습니다. 트랜시버를 완전한 어셈블리로 실행하면 전기 또는 광학 인터페이스를 독립적으로 평가할 때 나타나지 않을 수 있는 레인 고유의 거동을 노출하는 데 도움이 됩니다.

더 심층적인 검증을 위해 엔지니어는 반복 또는 확장된 테스트 실행 중에 모든 레인에서 BER과 FEC(Forward Error Correction) 성능을 동시에 모니터링할 수 있습니다. 레인별 결과는 성능 차이를 식별하는 데 도움이 되며, FEC 통계는 단일 BER 측정을 넘어선 오류 거동에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다. 엔지니어를 테스트 지속 시간을 제어하고, 합격/불합격 기준을 적용하고, 저장된 구성을 사용하여 측정을 반복하여 디바이스나 작동 조건을 일관되게 비교할 수 있습니다. 실시간 그래프와 레인별 결과를 통해 각 인터페이스를 격리된 측정으로 처리하는 대신 전체 트랜시버의 성능을 더 쉽게 검토할 수 있습니다. 또한 패턴 생성, 오류 감지, 모듈 제어 및 결과 캡처를 동일한 테스트 환경 내에서 유지하므로 실행 간 수동 변경이 줄어들며, 검증 주기에 걸쳐 1.6T 광 트랜시버 오류 성능을 벤치마킹할 수 있는 반복 가능한 방법이 제공됩니다.

1.6T 광 트랜시버 검증 솔루션

완전히 리타이밍된 1.6T 광 트랜시버를 검증하려면 완전한 전기-광학 신호 경로를 구동하는 동시에 전기 레인 전반에서 동시 패턴 생성 및 오류 측정이 필요합니다. 키사이트의 기능적 상호 연결 테스트 솔루션(FITS-8CH)은 다중 레인 BER 및 FEC 성능 검증을 위해 8개의 독립적인 송수신 채널을 제공합니다. 엔지니어는 트랜시버를 완전한 어셈블리로 테스트하는 동안 PRBSQ 패턴을 생성하고, 레인별 BER을 측정하며, FEC 통계를 모니터링할 수 있습니다. CMIS 프로그래밍 및 디지털 광 모니터링은 테스트 중 모듈 구성 및 상태 모니터링을 지원합니다. 또한 엔지니어는 장기 측정을 실행하고, 사용자가 정의한 합격/불합격 임계값을 적용하고, 실시간 그래프를 검토하고, 반복 가능한 테스트를 위해 구성을 저장할 수 있습니다. PDF 및 CSV 보고는 디바이스 및 테스트 실행 간의 비교 및 문서를 지원합니다. 다중 레인 트래픽 생성, 오류 감지, FEC 분석, 모듈 제어 및 보고를 결합하여 이 솔루션은 1.6T 광 트랜시버 성능을 벤치마킹하기 위한 일관된 환경을 제공합니다.

1.6T 광 트랜시버 검증 솔루션 데모 비디오 보기

1.6T 광 트랜시버 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?