Wie man validiert 1.6T Optische Transceiver

Lösungen für Funktionsverbindungstests
+ Lösungen für Funktionsverbindungstests

Benchmark-Fehlerleistung optischer Transceiver

Validierung eines vollständig neu getimten 1.6T Optische Transceiver erfordern von Ingenieuren die Bewertung der Fehlerleistung entlang des gesamten Signalwegs, von der elektrischen Host-Schnittstelle bis zum optischen Sender und Empfänger. Die Tests müssen alle elektrischen Leitungen umfassen, während der konfigurierte optische Pfad und die Betriebsparameter des Moduls beibehalten werden. Ingenieure können Pseudozufalls-Binärsequenzen (PRBSQ) verwenden, um den Transceiver anzusteuern und die Bitfehlerrate (BER) über jede Leitung zu messen. Dies ermöglicht eine konsistente Betrachtung der Gesamtleistung. Der Testaufbau sollte zudem die Modulkonfiguration und -überwachung über die Common Management Interface Specification (CMIS) unterstützen. Dadurch können Ingenieure die unterstützten Funktionen steuern und den Modulstatus während der Messung überwachen. Der Betrieb des Transceivers als komplette Einheit trägt dazu bei, leitungsspezifisches Verhalten aufzudecken, das bei der separaten Bewertung elektrischer oder optischer Schnittstellen möglicherweise nicht sichtbar ist.

Zur detaillierteren Validierung können Ingenieure die Bitfehlerrate (BER) und die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) gleichzeitig über alle Datenleitungen hinweg während wiederholter oder verlängerter Testläufe überwachen. Die Ergebnisse für jede Datenleitung helfen, Leistungsunterschiede zu identifizieren, während die FEC-Statistiken über eine einzelne BER-Messung hinausgehende Einblicke in das Fehlerverhalten ermöglichen. Ingenieure können die Testdauer steuern, Kriterien für Bestehen/Nichtbestehen anwenden und Messungen mit gespeicherten Konfigurationen wiederholen, um Geräte oder Betriebsbedingungen konsistent zu vergleichen. Echtzeitdiagramme und Ergebnisse pro Datenleitung erleichtern die Überprüfung der Leistung des gesamten Transceivers, anstatt jede Schnittstelle als isolierte Messung zu betrachten. Die Durchführung von Mustergenerierung, Fehlererkennung, Modulsteuerung und Ergebniserfassung in derselben Testumgebung reduziert zudem manuelle Änderungen zwischen den Läufen und bietet eine reproduzierbare Methode für Benchmarking. 1.6T Fehlerverhalten des optischen Transceivers über Validierungszyklen hinweg.

1.6T Validierungslösung für optische Transceiver

Validierung eines vollständig neu getimten 1.6T Optische Transceiver erfordern die gleichzeitige Generierung von Testmustern und die Fehlermessung über alle elektrischen Kanäle hinweg, während der gesamte elektrisch-optische Signalweg getestet wird. Die Functional Interconnect Test Solutions (FITS-8CH) von Keysight bieten acht unabhängige Sende- und Empfangskanäle zur Validierung der Bitfehlerrate (BER) und der Fehlerkorrektur (FEC) über mehrere Kanäle. Ingenieure können PRBSQ-Testmuster generieren, die BER pro Kanal messen und FEC-Statistiken überwachen, während sie den Transceiver als komplette Einheit testen. CMIS-Programmierung und digitale optische Überwachung unterstützen die Modulkonfiguration und Statusüberwachung während des Tests. Ingenieure können außerdem Langzeitmessungen durchführen, benutzerdefinierte Schwellenwerte für Gut/Schlecht anwenden, Echtzeitdiagramme auswerten und Konfigurationen für wiederholbare Tests speichern. PDF- und CSV-Berichte ermöglichen den Vergleich und die Dokumentation verschiedener Geräte und Testläufe. Durch die Kombination von Mehrkanal-Datenstromgenerierung, Fehlererkennung, FEC-Analyse, Modulsteuerung und Berichterstellung bietet die Lösung eine konsistente Umgebung für Benchmarking. 1.6T Leistung des optischen Transceivers.

Demo-Video ansehen 1.6T Validierungslösung für optische Transceiver

Entdecken Sie Produkte in unserem 1.6T Validierungslösung für optische Transceiver

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?