FITS-8CH, 2HE Tischgehäuse

Die Functional Interconnect Test Solutions, Modell FITS-8CH, umfasst ein 2HE-Tischgehäuse mit acht (2x4) High Drive I/O-Koaxialschnittstellenkanälen an der Vorderseite und acht (2x4) Chip to Module I/O-Koaxialschnittstellenkanälen an der Vorderseite.

Produktbild
  • Interface

    4-channel coaxial RF cables, 1.85mm, male

  • Number of channels

    Independent 8 Tx and 8 Rx

  • FEC

    Optional

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s, 106.25 Gb/s, 53 Gb/s

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Hochgeschwindigkeits-Mehrkanalprüfung: (8) unabhängige Sende- und (8) unabhängige Empfangs-Differenzialkanäle unterstützen PAM4-Signalisierungsgeschwindigkeiten von 53 Gbit/s, 106 Gbit/s und 212,5 Gbit/s. FITS-8CH kann die Bitfehlerrate (BER) in Echtzeit auf allen (8) Sende- und (8) Empfangskanälen gleichzeitig messen.
  • Vielseitigkeit in Entwicklungs- und Fertigungsanwendungen: FITS-8CH eignet sich für eine breite Palette von Hochgeschwindigkeitsverbindungen und kann zur Validierung der Fehlerleistung in Anwendungen wie den folgenden eingesetzt werden:
    • Produktentwicklung und Qualitätssicherung für vorserienfertige, vollständig montierte Verbindungsleitungen.
    • Fertigung für Anwendungen zur mechanischen Ausrichtung von Unterbaugruppen, Temperaturprüfung, Inline-, Nearline- und End-of-Line-Fehlerleistungsvalidierung.
    • FITS-8CH kann an Ihre 1,85-mm-HF-Anschlussvorrichtung oder an Standard-Modul-Konformitätsplatinen mit Modulsteuerung über eine GPIO-Schnittstelle angeschlossen werden. Das GPIO-Kabel ist im Lieferumfang des Gehäuses enthalten.
  • Advanced Validierung optischer und elektrischer Verbindungen: Geeignet für eine breite Palette von Hochgeschwindigkeits-Verbindungstestanwendungen, einschließlich 1.6T Unterstützte Verbindungsstandards: 800GE und 400GE. Medientypen: vollständig getaktete optische Transceiver (FRO), aktive optische Kabel (AOC) und aktive elektrische Kabel (AEC). Weitere Verbindungstypen werden möglicherweise auf 106G- und 53G-Leitungen unterstützt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Keysight-Ansprechpartner.
  • Auswahl von Kanalspannungsoptionen für verschiedene Anwendungen: Es stehen High-Drive-Kanäle und Chip-to-Module-Kanäle zur Verfügung.
    • High-Drive-Kanäle sind für maximale Spannungspegel bei Anwendungen mit Verbindungen vorgesehen, die Signale mit einer Amplitude von mehr als 1 Vpp erfordern.
    • Chip-zu-Modul-Kanäle für Tests bei branchenüblichen Ethernet-Signalpegeln bis zu 1 Vss.
  • Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen: Entwickelt für eine hervorragende Signalintegrität, um auch unter schwierigsten Signalbedingungen eine genaue Bitfehlerrate (BER) bei allen unterstützten Kanalgeschwindigkeiten sowie eine FEC-Symbolfehlerkorrekturanalyse und Margenbewertung für die 212-Gbit/s-Kanalgeschwindigkeit zu gewährleisten.