FITS-8CH, chasis de sobremesa de 2RU

Las soluciones de prueba de interconexión funcional, modelo FITS-8CH, incluyen un chasis de sobremesa de 2RU con ocho (2x4) canales de interfaz coaxial de E/S de alta potencia en el panel frontal y ocho (2x4) canales de interfaz coaxial de E/S de chip a módulo en el panel frontal.

imagen_del_producto
  • Interface

    4-channel coaxial RF cables, 1.85mm, male

  • Number of channels

    Independent 8 Tx and 8 Rx

  • FEC

    Optional

  • Lane Speeds

    212.5 Gb/s, 106.25 Gb/s, 53 Gb/s

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Pruebas multicanal de alta velocidad: (8) canales diferenciales de transmisión independientes y (8) canales diferenciales de recepción independientes que admiten velocidades de señalización PAM4 de 53 Gb/s, 106 Gb/s y 212,5 Gb/s. FITS-8CH puede medir simultáneamente el rendimiento BER en tiempo real en los (8) canales de transmisión y los (8) canales de recepción.
  • Versatilidad en aplicaciones de desarrollo y fabricación: FITS-8CH es adecuado para una amplia gama de interconexiones de alta velocidad y se puede utilizar para la validación del rendimiento de errores en aplicaciones tales como:
    • Desarrollo de productos y control de calidad para interconexiones totalmente ensambladas en fase de preproducción.
    • Fabricación para aplicaciones de alineación mecánica de subconjuntos, pruebas de temperatura, validación del rendimiento de errores en línea, cerca de la línea y al final de la línea.
    • FITS-8CH se puede conectar a su conector RF de 1,85 mm o a placas de conformidad de módulos estándar con controles de módulos a través de una interfaz GPIO. El cable GPIO se incluye con el chasis.
  • Validación Advanced de interconexiones Advanced y eléctricas: Apto para una amplia gama de aplicaciones de pruebas de interconexiones de alta velocidad, incluidos los estándares de interconexión 1.6T, 800GE y 400GE. Los tipos de medios son transceptores ópticos con resincronización completa (FRO), cables ópticos activos (AOC) y cables eléctricos activos (AEC). Es posible que se admitan otros tipos de interconexión en carriles de 106G y 53G. Consulte a su representante de Keysight.
  • Selección de opciones de voltaje de canal para diferentes aplicaciones: hay disponibles canales de alta potencia y canales de chip a módulo.
    • Los canales High Drive están diseñados para niveles de voltaje máximos en aplicaciones con interconexiones que requieren señales superiores a 1 Vpp.
    • Canales chip-a-módulo para pruebas con niveles de señal Ethernet estándar de la industria de hasta 1 Vp-p.
  • Rendimiento en condiciones difíciles: Diseñado para ofrecer una excelente integridad de la señal, garantizando que, incluso en las condiciones de señalización más difíciles, se logre una BER precisa en todas las velocidades de canal compatibles, así como un análisis de corrección de errores de símbolos FEC y una evaluación de margen para la velocidad de canal de 212 Gb/s.