如何在直流測量中降低電源線雜訊

進階桌上型數位萬用電錶
+ 進階桌上型數位萬用電錶

防止電源線雜訊扭曲 DC 讀數

當 50/60 Hz 電源線干擾耦合至訊號路徑中,並為原本穩定的讀數加入週期性變動時,精確的 DC 量測往往難以信賴。當工程師在量測微小的 DC 變化、比較重複的結果,或是驗證僅以極小容限區隔預期行為與潛在故障的電路時,這種效應特別明顯。由於線頻雜訊會出現在量測值中,讀數可能會大幅波動,以至於掩蓋了真實的裝置變化、使趨勢比較變得複雜,並增加了判定變異究竟是來自待測裝置還是周圍測試環境的難度。這些問題會延長驗證時間,因為工程師可能需要重複量測、調整設定,或調查實際上是由外部電氣干擾所引起的表象變化。

電源線雜訊的影響也取決於量測的擷取方式。當量測孔徑與當地電源線週期不一致時,不想要的 50/60 Hz 成份可能會進入回報的 DC 值中,而無法平均趨近於零。這會降低正常模式拒斥能力並增加讀數變異,特別是在微小差異至關重要的時候。工程師在決定變動的結果是否反映真實的電路行為之前,需要了解積分時間、線頻和量測速度是如何相互影響的。較快的擷取設定可能會降低雜訊拒斥能力,而保守的設定則會不必要地減慢測試速度。平衡這些因素有助於工程師在系統驗證、特性分析、故障排除以及其他對量測信心至關重要的測試工作流程中,獲得可重複的 DC 量測結果。

電力線雜訊抑制解決方案

減少電源線干擾的第一步是設定量測,以便在 50/60 Hz 雜訊扭曲所回報的 DC 值之前將其拒斥。Keysight 進階桌上型數位萬用電錶透過可選擇的電源線週期數(NPLC)積分設定與正常模式拒斥功能支援此工作流程,讓工程師能夠針對手頭的任務平衡量測速度、解析度和雜訊效能。使用與完整電源線週期對齊的積分時間有助於抑制線頻干擾並產生更多可重複的 DC 讀數,而較長的積分設定則可在最大精確度比傳輸量更重要時提供更強的雜訊拒斥能力。這種方法有助於工程師以更高的信心比較重複的量測、識別更有可能反映實際裝置行為的小幅變化,並避免花時間排查測試環境所引入的雜訊。其結果是帶來一個更受控制的精確 DC 量測工作流程,支援一系列低準位電氣量測中可靠的驗證、特性分析和除錯。

查看電源線雜訊拒斥解決方案的方塊圖

電力線雜訊抑制解決方案的方塊圖

探索適用於我們的電源線雜訊拒斥解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?