直流測定における電力線ノイズを低減する方法

高性能卓上型デジタルマルチメーター
+ Advanced ベンチトップデジタルマルチメータ

電源ラインノイズによるDC測定値の歪みを防ぐ

50/60 Hzの電源ライン干渉が信号経路に混入し、本来安定している測定値に周期的変動が加わると、高精度なDC測定の信頼性を確保することが困難になります。この影響は、エンジニアが小さなDC変化を測定する場合、繰り返し得られた結果を比較する場合、あるいは期待される動作と潜在的な障害の境界がわずかしかない回路を検証する場合に、特に顕著になります。測定値に電源周波数ノイズが現れると、実際のデバイスの変化が見えにくくなったり、トレンド比較が複雑化したり、変動の要因が被測定デバイスにあるのか周囲のベンチ環境にあるのかの判断が難しくなったりするほど、読み値が変動する可能性があります。エンジニアが測定のやり直し、セットアップの調整、あるいは外部の電気的干渉に起因する見かけ上の変化の調査を行う必要が生じるため、こうした問題によって検証時間が長引くおそれがあります。

電源ラインノイズの影響は、測定の取り込み方法にも依存します。測定アパチャがローカルな電源ラインの周期と同期していない場合、不要な50/60 Hz成分がゼロに向かって平均化されることなく、報告されるDC値に混入する可能性があります。これにより、特に微小な差が重要となる場合において、ノーマッドモード除去比が低下し、読み値の変動が増加する可能性があります。エンジニアは、変動する結果が真の回路動作を反映しているかどうかを判断する前に、積分時間、ライン周波数、および測定速度がどのように相互作用するかを理解する必要があります。より高速なacquisition設定ではノイズ除去性能が低下する一方、保守的な設定ではテスト時間が不必要に遅くなる可能性があります。これらの要素のバランスをとることで、エンジニアはシステム検証、特性評価、トラブルシューティング、および測定信頼性が極めて重要なその他のベンチワークフローにおいて、再現性の高いDC測定を実現できるようになります。

電力線ノイズ除去ソリューション

電源ライン干渉の低減は、報告されるDC値が歪む前に50/60 Hzノイズが除去されるように測定を設定することから始まります。Keysight Advancedベンチトップ・デジタル・マルチメーターは、選択可能なNPLC(Number of Power Line Cycles)積分設定やノーマルモード除去機能を備えており、エンジニアが作業に応じて測定速度、分解能、ノイズ性能のバランスを最適化できるよう、このワークフローをサポートします。電源ラインの全周期に同期した積分時間を使用することで、ライン周波数干渉を抑制し、より再現性の高いDC測定値を得ることができます。一方、より長い積分設定は、スループットよりも最大精度が重要な場合に強力なノイズ除去を提供します。このアプローチにより、エンジニアは高い信頼性で繰り返し測定を比較し、実際のデバイス動作を反映している可能性が高い微小な変化を特定し、ベンチ環境に起因するノイズのトラブルシューティングに費やす時間を回避することができます。その結果、低レベルの電気測定全般にわたって信頼性の高い検証、特性評価、デバッグをサポートする、より制御された高精度DC測定ワークフローが実現します。

電源ラインノイズ除去ソリューションのブロック図を見る

電力線ノイズ除去ソリューションのブロック図

電源ラインノイズ除去ソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?