高精度な校正測定を改善する方法

プロ用卓上デジタルマルチメーター
+ Pro ベンチトップ デジタルマルチメータ

校正測定におけるドリフトの低減

高精度な校正測定には、高分解能だけでは不十分です。エンジニアは、検証および調整作業中に結果の信頼性を維持するために、ドリフト、繰り返し性、伝達確度、および基準安定性を管理する必要があります。要求の厳しいベンチおよび標準ラボのワークフローでは、測定品質が、校正値の信頼性、コンプライアンスに関する決定、および重要なテストプロセス全体における検証の一貫性に直接影響します。

校正要件が厳しくなるにつれて、チームは不確かさを低減し、信頼できる基準に対する相関性を向上させる方法を必要とします。より良い測定慣行は、より信頼性の高い検証結果、合否判定におけるより強い信頼、および高精度な検証環境全体でのより一貫したパフォーマンスをサポートします。これにより、エンジニアは機器の動作と測定の完全性を確認する際に、的確な判断を下すことができます。

高精度校正測定ソリューション

高精度校正測定は、検証および調整作業中に信頼できるリファレンスに対して維持される、安定した再現性のある結果に依存します。キーサイトのProベンチトップデジタルマルチメータ(DMM)は、ドリフト、温度変動、伝送誤差によって引き起こされる不確実性を低減し、相関性を向上させ、より信頼性の高い測定結果をサポートします。パフォーマンスの向上は、合否判定における信頼性を高め、要求の厳しいベンチおよび標準ラボのワークフロー全体で一貫性を促進します。セルフまたはオートキャリブレーション機能は、時間ドリフトや温度変化によって引き起こされる測定誤差を低減するように設計されています。これにより、チームは精度を維持し、重要な校正結果に対する信頼性を向上させ、高精度環境におけるより信頼性の高い検証決定をサポートできます。

高精度校正測定ソリューションのブロック図を見る

高精度校正測定ソリューションのブロック図

当社の高精度校正測定ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?