4 線式測定による抵抗測定方法

デジタルマルチメータ
+ デジタルマルチメータ

ケーブル抵抗の影響の除去

正確な低抵抗測定には、一般的に4線式測定法として知られるケルビン測定法が必要です。4線式測定法は、小さな抵抗をより正確に測定する方法を提供します。この方法では、被試験デバイス(DUT)に電流を供給する一対の端子を使用します。また、DUTの両端の電圧を独立して検出または測定する別の一対の端子も備えており、これはDUTの抵抗が既知の電流源と測定された電圧から得られることを意味します。

テストエンジニアは、テスト用に4線式測定機能を備えたデジタルマルチメータ(DMM)と2組のテストリードを必要とします。4線式測定方法は、テストリードと接触点からの誤差を排除します。高精度部品の測定、長いテストリードでのテスト、高精度抵抗ベースの温度検出器を使用した温度測定、長いリードケーブルを介した負荷への正確な電力供給など、一部のアプリケーションでは4線式測定方法が求められます。

高精度低抵抗測定ソリューション

正確な抵抗測定には、4線式測定機能を備えた高精度 マルチメータが必要です。 キーサイトの8.5桁デジタルマルチメータは高精度 です。このDMMは正確な抵抗測定を行うための4線式測定機能を備えています。キーサイトのケルビンプローブセットは、接地関連の誤差と接触抵抗を低減する金メッキ平型ピンセットと特殊グリップ面を採用しています。さらに、DMM制御ソフトウェアは複数の測定実行や統計データのプロットを支援し、より優れた解析を実現します。

高精度抵抗測定のデモを見る

当社の低抵抗測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?