如何執行故障距離測試

FieldFox 手持式分析儀
+ FieldFox 手持式分析儀

即時精確定位纜線故障

射頻傳輸路徑中的故障,包括同軸電纜、連接器和天線饋線,會透過引入反射、插入損耗和阻抗不匹配,顯著降低系統效能。常見問題,例如連接器鬆動或腐蝕、水氣滲入、電纜變形和製造缺陷,會產生不連續性,擾亂訊號傳播。這些損害會導致訊號功率降低、電壓駐波比 (VSWR) 增加以及整體系統效率下降。使用傳統的故障排除方法來識別已安裝系統中這些故障的確切位置具有挑戰性,通常需要耗時的檢查或系統拆卸。

故障距離測試提供了一種強大的技術,可透過將頻域反射量測轉換為基於距離的資訊,來定位傳輸線上的阻抗不連續性。利用從向量網路分析儀量測中得出的時域分析,工程師可以將反射視覺化為距離的函數,並精確定位故障位置。這使得能夠快速識別諸如電纜損壞、連接器故障或阻抗不匹配等問題。現場工程師可以直接在已安裝的系統上執行這些量測,從而提高故障排除效率,減少停機時間,並確保無線通訊網路的最佳效能。

故障距離式電纜故障定位解決方案

此解決方案使用具有內建時域分析功能的手持式射頻網路分析儀,可實現精確的故障距離測試。該儀器在寬廣的頻率範圍內執行校準反射量測,並應用逆傅立葉變換技術將頻域資料轉換為距離域結果。這使得工程師能夠將電纜上的阻抗不連續性視覺化為對應於故障位置的峰值,具有高空間解析度和量測準確度。可選速度因數、基於標記的距離讀數和閘控功能等進階功能,可實現精確的故障定位和傳輸路徑內特定部分的隔離。工程師可以快速識別多個故障,區分連接器和電纜問題,並根據反射幅度評估嚴重程度。可攜式、電池供電的設計支援現場射頻電纜診斷,無需拆卸系統,從而實現更快的故障排除、改進的維護工作流程以及提高無線和射頻通訊系統的正常運行時間。

觀看纜線與天線線路掃描量測示範影片

探索我們的 DTF 電纜故障定位解決方案相關產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?