FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

ケーブル障害を瞬時に特定

同軸ケーブル、コネクタ、アンテナ給電線などのRF伝送経路における障害は、反射、挿入損失、インピーダンス不整合を引き起こし、システム性能を著しく低下させる可能性があります。コネクタの緩みや腐食、水の浸入、ケーブルの変形、製造上の欠陥などの一般的な問題は、信号伝搬を妨げる不連続性を生じさせます。これらの劣化は、信号電力の低下、電圧定在波比(VSWR)の増加、およびシステム全体の効率の低下につながります。設置されたシステムにおいて、これらの障害の正確な位置を特定することは、従来のトラブルシューティング方法では困難であり、多くの場合、時間のかかる検査やシステムの分解が必要となります。

障害点距離測定(DTF)は、周波数領域の反射測定を距離ベースの情報に変換することで、伝送線路に沿ったインピーダンス不連続性を特定するための強力な手法です。ベクトル・ネットワーク・アナライザの測定から導出される時間領域解析を使用することで、エンジニアは反射を距離の関数として視覚化し、障害の位置を正確に特定できます。これにより、ケーブルの損傷、コネクタの障害、インピーダンス不整合などの問題を迅速に特定できます。フィールド・エンジニアは、これらの測定を設置済みのシステムで直接実行できるため、トラブルシューティングの効率が向上し、ダウンタイムが短縮され、ワイヤレス通信ネットワークにおける最適な性能が保証されます。

故障点までの距離測定によるケーブル故障位置特定ソリューション

このソリューションは、時間領域解析機能を内蔵したハンドヘルドRFネットワーク・アナライザを使用し、高精度な障害点距離測定を可能にします。この測定器は、広範な周波数範囲で校正された反射測定を実行し、逆フーリエ変換技術を適用して周波数領域データを距離領域の結果に変換します。これにより、エンジニアはケーブルに沿ったインピーダンス不連続性を障害位置に対応するピークとして、高い空間分解能と測定確度で視覚化できます。選択可能な速度係数、マーカーベースの距離表示、ゲーティング機能などの高度な機能により、正確な障害位置特定と伝送経路内の特定のセクションの分離が可能になります。エンジニアは、複数の障害を迅速に特定し、コネクタとケーブルの問題を区別し、反射の大きさに基づいて深刻度を評価できます。ポータブルでバッテリ駆動の設計により、システムを分解することなくオンサイトでのRFケーブル診断をサポートし、ワイヤレスおよびRF通信システムにおけるトラブルシューティングの迅速化、メンテナンスワークフローの改善、稼働時間の増加を実現します。

ケーブルおよびアンテナのラインスイープ測定のデモビデオを見る

当社のDTFケーブル障害位置特定ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?