Wie man die Fehlerortungsprüfung durchführt

FieldFox Handheld-Analysator
+ FieldFox Handanalysator

Kabelfehler sofort lokalisieren

Fehler in HF-Übertragungspfaden, einschließlich Koaxialkabeln, Steckverbindern und Antennenzuleitungen, können die Systemleistung durch Reflexionen, Einfügungsdämpfung und Fehlanpassungen der Impedanz erheblich beeinträchtigen. Häufige Probleme wie lose oder korrodierte Steckverbinder, Wassereintritt, Kabelverformungen und Herstellungsfehler verursachen Unterbrechungen, die die Signalausbreitung stören. Diese Beeinträchtigungen führen zu reduzierter Signalleistung, erhöhtem Stehwellenverhältnis (VSWR) und verminderter Gesamtsystemeffizienz. Die genaue Lokalisierung dieser Fehler in installierten Systemen ist mit herkömmlichen Fehlersuchmethoden schwierig und erfordert oft zeitaufwändige Inspektionen oder die Demontage des Systems.

Die Fehlerortungsmessung mittels Distanzmessung ist eine leistungsstarke Methode zur Lokalisierung von Impedanzdiskontinuitäten entlang einer Übertragungsleitung. Dabei werden Reflexionsmessungen im Frequenzbereich in distanzbasierte Informationen umgewandelt. Mithilfe der aus Vektornetzwerkanalysator-Messungen abgeleiteten Zeitbereichsanalyse können Ingenieure Reflexionen in Abhängigkeit von der Entfernung visualisieren und Fehlerstellen präzise lokalisieren. Dies ermöglicht die schnelle Identifizierung von Problemen wie beschädigten Kabeln, Steckverbinderfehlern oder Fehlanpassungen der Impedanz. Servicetechniker können diese Messungen direkt an installierten Systemen durchführen, wodurch die Fehlersuche effizienter gestaltet, Ausfallzeiten reduziert und eine optimale Leistung in drahtlosen Kommunikationsnetzen sichergestellt wird.

Lösung zur Kabelfehlerortung mittels Entfernungsmessung

Diese Lösung ermöglicht präzise Distance-to-Fault-Tests (Fehlerortung) mithilfe eines tragbaren HF-Netzwerkanalysators mit integrierten Zeitbereichsanalysefunktionen. Das Instrument führt kalibrierte Reflexionsmessungen über einen breiten Frequenzbereich durch und wendet inverse Fouriertransformations-Techniken an, um Frequenzbereichsdaten in Distanzbereichsergebnisse umzuwandeln. Dies ermöglicht es Ingenieuren, Impedanzdiskontinuitäten entlang des Kabels als Peaks darzustellen, die den Fehlerorten entsprechen, und das mit hoher räumlicher Auflösung und Messgenauigkeit. Erweiterte Funktionen wie ein wählbarer Geschwindigkeitsfaktor, eine markerbasierte Distanzanzeige und Gating-Funktionen ermöglichen eine präzise Fehlerlokalisierung und die Isolierung bestimmter Abschnitte innerhalb des Übertragungspfads. Ingenieure können mehrere Fehler schnell identifizieren, zwischen Stecker- und Kabelproblemen unterscheiden und den Schweregrad anhand der Reflexionsgröße bewerten. Das portable, batteriebetriebene Design unterstützt HF-Kabeldiagnosen vor Ort, ohne dass das System demontiert werden muss, was eine schnellere Fehlersuche, verbesserte Wartungsabläufe und eine erhöhte Betriebszeit in drahtlosen und HF-Kommunikationssystemen ermöglicht.

Demo-Video zu Kabel- und Antennenleitungsmessungen ansehen

Entdecken Sie Produkte für unsere DTF-Kabelfehlerortungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?