Cómo realizar pruebas de distancia a la falla

Analizador portátil FieldFox
+ Analizador portátil FieldFox

Localiza fallos en el cableado al instante

Los fallos en las rutas de transmisión de RF, incluidos los cables coaxiales, los conectores y las líneas de alimentación de las antenas, pueden degradar significativamente el rendimiento del sistema al provocar reflexiones, pérdidas de inserción y desajustes de impedancia. Problemas habituales como conectores sueltos o corroídos, la entrada de agua, la deformación de los cables y los defectos de fabricación crean discontinuidades que interrumpen la propagación de la señal. Estas deficiencias provocan una reducción de la potencia de la señal, un aumento de la relación de onda estacionaria (VSWR) y una disminución de la eficiencia general del sistema. Identificar la ubicación exacta de estas fallas en los sistemas instalados es un reto con los métodos convencionales de resolución de problemas, ya que a menudo requiere inspecciones que llevan mucho tiempo o el desmontaje del sistema.

Las pruebas de distancia a la falla constituyen una técnica eficaz para localizar discontinuidades de impedancia a lo largo de una línea de transmisión, mediante la transformación de las mediciones de reflexión en el dominio de la frecuencia en información basada en la distancia. Mediante el análisis en el dominio del tiempo derivado de las mediciones del analizador vectorial de redes, los ingenieros pueden visualizar las reflexiones en función de la distancia y determinar con precisión la ubicación de las fallas. Esto permite identificar rápidamente problemas como cables dañados, fallas en los conectores o desajustes de impedancia. Los ingenieros de campo pueden realizar estas mediciones directamente en los sistemas instalados, lo que mejora la eficiencia en la resolución de problemas, reduce el tiempo de inactividad y garantiza un rendimiento óptimo en las redes de comunicación inalámbrica.

Solución para la localización de fallos en cables mediante la distancia al fallo

Esta solución permite realizar pruebas precisas de distancia a la falla mediante un analizador de redes de RF portátil con capacidades integradas de análisis en el dominio del tiempo. El instrumento realiza mediciones de reflexión calibradas en un amplio rango de frecuencias y aplica técnicas de transformada de Fourier inversa para convertir los datos del dominio de la frecuencia en resultados del dominio de la distancia. Esto permite a los ingenieros visualizar las discontinuidades de impedancia a lo largo del cable como picos que corresponden a las ubicaciones de las fallas, con una alta resolución espacial y precisión de medición. Advanced como el factor de velocidad seleccionable, la lectura de distancia basada en marcadores y las funciones de puerta permiten una localización precisa de fallos y el aislamiento de secciones específicas dentro de la ruta de transmisión. Los ingenieros pueden identificar rápidamente múltiples fallos, distinguir entre problemas de conectores y de cable, y evaluar la gravedad en función de la magnitud de la reflexión. El diseño portátil y alimentado por batería permite realizar diagnósticos de cables de RF in situ sin necesidad de desmontar el sistema, lo que agiliza la resolución de problemas, mejora los flujos de trabajo de mantenimiento y aumenta el tiempo de actividad en los sistemas de comunicación inalámbrica y de RF.

Ver vídeo de demostración de las mediciones de barrido de cables y líneas de antena

Descubre los productos de nuestra solución de localización de averías en cables DTF

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?