Como realizar testes de distância até a falha

Analisador portátil FieldFox
+ Analisador portátil FieldFox

Identifique falhas em cabos instantaneamente

Falhas nas vias de transmissão de RF, incluindo cabos coaxiais, conectores e linhas de alimentação de antenas, podem prejudicar significativamente o desempenho do sistema ao introduzir reflexões, perda de inserção e incompatibilidades de impedância. Problemas comuns, como conectores soltos ou corroídos, infiltração de água, deformação de cabos e defeitos de fabricação, criam descontinuidades que interrompem a propagação do sinal. Essas deficiências levam à redução da potência do sinal, ao aumento da relação de onda estacionária de tensão (VSWR) e à diminuição da eficiência geral do sistema. Identificar a localização exata dessas falhas em sistemas instalados é um desafio usando métodos convencionais de diagnóstico, o que muitas vezes exige inspeções demoradas ou a desmontagem do sistema.

O teste de distância até a falha oferece uma técnica eficaz para localizar descontinuidades de impedância ao longo de uma linha de transmissão, transformando medições de reflexão no domínio da frequência em informações baseadas na distância. Utilizando a análise no domínio do tempo derivada de medições do analisador de redes vetoriais, os engenheiros podem visualizar as reflexões em função da distância e identificar com precisão a localização das falhas. Isso permite a rápida identificação de problemas, como cabos danificados, falhas nos conectores ou incompatibilidades de impedância. Os engenheiros de campo podem realizar essas medições diretamente nos sistemas instalados, melhorando a eficiência do diagnóstico de problemas, reduzindo o tempo de inatividade e garantindo o desempenho ideal em redes de comunicação sem fio.

Solução para localização de falhas em cabos com medição da distância até a falha

Esta solução permite a realização de testes precisos de distância até a falha utilizando um analisador de rede de RF portátil com recursos integrados de análise no domínio do tempo. O instrumento realiza medições calibradas de reflexão em uma ampla faixa de frequência e aplica técnicas de transformada inversa de Fourier para converter dados do domínio da frequência em resultados no domínio da distância. Isso permite que os engenheiros visualizem as descontinuidades de impedância ao longo do cabo como picos correspondentes às localizações das falhas, com alta resolução espacial e precisão de medição. Recursos avançados, como fator de velocidade selecionável, leitura de distância baseada em marcadores e funções de gating, permitem a localização precisa de falhas e o isolamento de seções específicas dentro do caminho de transmissão. Os engenheiros podem identificar rapidamente múltiplas falhas, distinguir entre problemas de conectores e de cabos e avaliar a gravidade com base na magnitude da reflexão. O design portátil e alimentado por bateria permite o diagnóstico de cabos de RF no local sem a necessidade de desmontagem do sistema, possibilitando um diagnóstico de falhas mais rápido, fluxos de trabalho de manutenção aprimorados e maior tempo de atividade em sistemas de comunicação sem fio e de RF.

Veja o vídeo de demonstração das medições de varredura de cabos e linhas de antena

Conheça os produtos da nossa solução de localização de falhas em cabos DTF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?