如何有效率地測量連續波射頻功率

功率計與感測器
+ 功率計與感測器

提高 RF 功率量測速度與準確度

量測連續波(CW)射頻(RF)功率需要穩定、可重複的量測結果,以準確代表穩定狀態下的發射器、放大器、振盪器和其他 RF 元件。進行設計驗證、功能測試和製造驗證的工程師依賴這些量測來確認輸出功率、驗證規格並建立基準。高效率的測試取決於選擇兼具準確度與快速響應的功率感測器,從而在測試點之間實現無延遲的可靠量測。

典型的量測設定包含連接至二極體功率感測器的相容功率錶,該感測器專為廣泛頻率範圍內的靈敏平均功率/連續波功率量測而設計。工程師透過最佳化感測器選擇、量測設定和連接實務,來最大程度地減少量測不確定性,同時維持高測試產能。適當的儀器設定與量測技術有助於在經常執行連續波功率驗證的開發實驗室、生產環境和校驗工作流程中產生一致的結果。

連續波射頻功率測量解決方案

高效率量測連續波 RF 功率始於透過最佳化量測參數和穩定的儀器設定,來配置功率錶與二極體功率感測器以進行快速擷取。工程師在儀器以最少的人為互動提供可重複的功率量測結果的同時,建立量測極限、平均行為和擷取設定。該解決方案將峰值功率錶與二極體功率感測器相結合,可提供適用於工程驗證、生產測試、設備驗證和校驗工作流程的快速響應功率量測。憑藉 50 MHz 至 50 GHz 的頻率範圍以及低至 −70 dBm 的靈敏度,該感測器支援在各種 RF 和微波應用中進行靈敏的平均功率/連續波功率量測。工程師可以監控量測結果、比較多個受測元件、儲存量測資料,以及匯出結果以供品質記錄或進一步分析使用。透過將最佳化的量測實務與快速響應的二極體功率感測器相結合,該解決方案提升了量測效率,支援可重複的連續波功率驗證,並在不犧牲量測信心度的情況下有助於縮短整體測試時間。

查看連續波 RF 功率量測解決方案的方塊圖

8487D 二極體功率感測器與 N1912A 峰值功率計

探索我們的 RF 功率量測解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?