Wie man die Leistung von kontinuierlichen HF-Wellen effizient misst

Leistungsmessgeräte und Sensoren
+ Stromzähler und Sensoren

Verbesserung der Geschwindigkeit und Genauigkeit der HF-Leistungsmessung

Die Messung der Leistung von kontinuierlichen Hochfrequenzsignalen (CW-HF) erfordert stabile und reproduzierbare Messwerte, die Sender, Verstärker, Oszillatoren und andere HF-Geräte im stationären Betrieb präzise abbilden. Ingenieure, die Designverifizierung, Funktionstests und Fertigungsvalidierung durchführen, verlassen sich auf diese Messungen, um die Ausgangsleistung zu bestätigen, Spezifikationen zu überprüfen und Referenzwerte festzulegen. Effiziente Tests setzen die Auswahl eines Leistungssensors voraus, der Genauigkeit mit schneller Reaktionszeit kombiniert und so zuverlässige Messungen ohne Verzögerungen zwischen den Messpunkten ermöglicht.

Ein typischer Messaufbau besteht aus einem kompatiblen Leistungsmesser, der mit einem Dioden-Leistungssensor für empfindliche Mittelwert-/Dauerstrichleistungsmessungen über einen breiten Frequenzbereich verbunden ist. Ingenieure optimieren die Sensorauswahl, die Messkonfiguration und die Anschlussverfahren, um die Messunsicherheit zu minimieren und gleichzeitig einen hohen Testdurchsatz zu gewährleisten. Die korrekte Gerätekonfiguration und die geeigneten Messtechniken tragen dazu bei, konsistente Ergebnisse in Entwicklungslaboren, Produktionsumgebungen und Kalibrierprozessen zu erzielen, in denen routinemäßig Dauerstrichleistungsprüfungen durchgeführt werden.

Lösung zur kontinuierlichen HF-Leistungsmessung

Die effiziente Messung von Dauerstrich-HF-Leistung beginnt mit der Konfiguration des Leistungsmessers und des Dioden-Leistungssensors für eine schnelle Datenerfassung mithilfe optimierter Messparameter und stabiler Geräteeinstellungen. Ingenieure legen Messgrenzen, Mittelwertbildung und Erfassungseinstellungen fest, während das Gerät reproduzierbare Leistungsmessungen mit minimalem Bedienereingriff ermöglicht. Die Lösung kombiniert einen Spitzenleistungsmesser mit dem Dioden-Leistungssensor und bietet so schnelle Leistungsmessungen, die sich für Validierungs-, Produktions-, Geräteverifizierungs- und Kalibrierungsprozesse eignen. Mit einem Frequenzbereich von 50 MHz bis 50 GHz und einer Empfindlichkeit bis zu −70 dBm unterstützt der Sensor präzise Mittelwert-/Dauerstrich-Leistungsmessungen für ein breites Spektrum an HF- und Mikrowellenanwendungen. Ingenieure können Messergebnisse überwachen, mehrere Prüflinge vergleichen, Messdaten speichern und Ergebnisse für Qualitätssicherungsdokumente oder weiterführende Analysen exportieren. Durch die Kombination optimierter Messverfahren mit einem schnell reagierenden Dioden-Leistungssensor verbessert die Lösung die Messeffizienz, unterstützt die reproduzierbare Verifizierung der Dauerstrich-Leistung und trägt zur Reduzierung der gesamten Testzeit bei, ohne die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur kontinuierlichen HF-Leistungsmessung

Dioden-Leistungssensor 8487D & Spitzenleistungsmesser N1912A

Entdecken Sie Produkte für unsere HF-Leistungsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?