Cómo medir de forma eficiente la potencia de radiofrecuencia de onda continua

Medidores y sensores de potencia
+ Medidores de potencia y sensores

Mejorar la velocidad y la precisión de la medición de potencia de RF

La medición de la potencia de radiofrecuencia (RF) de onda continua (CW) requiere mediciones estables y repetibles que representen con precisión los transmisores, amplificadores, osciladores y otros dispositivos de RF en condiciones de estado estacionario. Los ingenieros que llevan a cabo la verificación del diseño, las pruebas funcionales y la validación de la fabricación se basan en estas mediciones para confirmar la potencia de salida, verificar las especificaciones y establecer valores de referencia. La eficacia de las pruebas depende de la selección de un sensor de potencia que combine precisión con una respuesta rápida, lo que permite realizar mediciones fiables sin retrasos entre los distintos puntos de prueba.

Una configuración de medición típica consta de un medidor de potencia compatible conectado a un sensor de potencia de diodo diseñado para realizar mediciones precisas de potencia media y de onda continua (CW) en un amplio rango de frecuencias. Los ingenieros optimizan la selección del sensor, la configuración de la medición y las prácticas de conexión para minimizar la incertidumbre de la medición, al tiempo que mantienen un alto rendimiento en las pruebas. Una configuración adecuada de los instrumentos y unas técnicas de medición correctas contribuyen a obtener resultados consistentes en los laboratorios de desarrollo, los entornos de producción y los flujos de trabajo de calibración, donde se lleva a cabo de forma rutinaria la verificación de la potencia de onda continua.

Solución para la medición de potencia de radiofrecuencia en onda continua

Para medir de forma eficiente la potencia de RF de onda continua, lo primero es configurar el medidor de potencia y el sensor de potencia de diodo para una adquisición rápida, utilizando parámetros de medición optimizados y ajustes estables del instrumento. Los ingenieros establecen los límites de medición, el comportamiento de promediado y los ajustes de adquisición, mientras que el instrumento proporciona mediciones de potencia repetibles con una interacción mínima por parte del operador. La solución combina un medidor de potencia de pico con el sensor de potencia de diodo para proporcionar mediciones de potencia de respuesta rápida adecuadas para la validación de ingeniería, las pruebas de producción, la verificación de equipos y los flujos de trabajo de calibración. Con un rango de frecuencias de 50 MHz a 50 GHz y una sensibilidad de hasta −70 dBm, el sensor permite realizar mediciones precisas de potencia media y de onda continua (CW) en una amplia gama de aplicaciones de RF y microondas. Los ingenieros pueden supervisar los resultados de las mediciones, comparar varios dispositivos sometidos a prueba, almacenar los datos de medición y exportar los resultados para registros de calidad o análisis adicionales. Al combinar prácticas de medición optimizadas con un sensor de potencia de diodo de respuesta rápida, la solución mejora la eficiencia de la medición, permite una verificación repetible de la potencia de onda continua y ayuda a reducir el tiempo total de las pruebas sin sacrificar la fiabilidad de las mediciones.

Véase el diagrama de bloques de la solución de medición de potencia de RF de onda continua

Sensor de potencia de diodo 8487D y medidor de potencia máxima N1912A

Descubre los productos de nuestra solución de medición de potencia de RF

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la medición de potencia de radiofrecuencia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?