Como medir a potência de RF de onda contínua de maneira eficiente

Medidores e sensores de energia
+ Medidores de potência e sensores

Aumentar a velocidade e a precisão da medição de potência de RF

A medição da potência de radiofrequência (RF) em onda contínua (CW) exige medições estáveis e repetíveis que representem com precisão transmissores, amplificadores, osciladores e outros dispositivos de RF em condições de estado estacionário. Os engenheiros que realizam verificação de projeto, testes funcionais e validação de fabricação contam com essas medições para confirmar a potência de saída, verificar especificações e estabelecer valores de referência. A eficiência dos testes depende da seleção de um sensor de potência que combine precisão com resposta rápida, permitindo medições confiáveis sem atrasos entre os pontos de teste.

Uma configuração típica de medição consiste em um medidor de potência compatível conectado a um sensor de potência de diodo projetado para medições precisas de potência média/onda contínua (CW) em uma ampla faixa de frequências. Os engenheiros otimizam a seleção do sensor, a configuração da medição e as práticas de conexão para minimizar a incerteza da medição, mantendo ao mesmo tempo um alto rendimento nos testes. A configuração adequada dos instrumentos e as técnicas de medição ajudam a produzir resultados consistentes em laboratórios de desenvolvimento, ambientes de produção e fluxos de trabalho de calibração, onde a verificação da potência de onda contínua é realizada rotineiramente.

Solução para medição de potência de RF em onda contínua

A medição eficiente da potência de RF de onda contínua começa com a configuração do medidor de potência e do sensor de potência de diodo para uma aquisição rápida, utilizando parâmetros de medição otimizados e configurações estáveis do instrumento. Os engenheiros definem os limites de medição, o comportamento de cálculo da média e as configurações de aquisição, enquanto o instrumento fornece medições de potência repetíveis com interação mínima do operador. A solução combina um medidor de potência de pico com o sensor de potência de diodo para fornecer medições de potência de resposta rápida, adequadas para validação de engenharia, testes de produção, verificação de equipamentos e fluxos de trabalho de calibração. Com uma faixa de frequência de 50 MHz a 50 GHz e sensibilidade de até −70 dBm, o sensor suporta medições sensíveis de potência média/onda contínua (CW) em uma ampla gama de aplicações de RF e micro-ondas. Os engenheiros podem monitorar os resultados das medições, comparar vários dispositivos em teste, armazenar dados de medição e exportar resultados para registros de qualidade ou análises adicionais. Ao combinar práticas de medição otimizadas com um sensor de potência de diodo de resposta rápida, a solução melhora a eficiência das medições, permite a verificação repetível da potência em onda contínua e ajuda a reduzir o tempo total de teste sem comprometer a confiabilidade das medições.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição de potência de RF em onda contínua

Sensor de potência com diodo 8487D e medidor de potência de pico N1912A

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?