連続波RF出力を効率的に測定する方法

パワーメータおよびセンサ
+ パワーメータおよびセンサ

RFパワー測定の速度と精度の向上

連続波(CW)高周波(RF)パワーの測定には、定常状態における送信機、アンプ、発振器、その他のRFデバイスを正確に表す、安定した再現性のある測定が必要です。設計検証、機能テスト、製造バリデーションを実施するエンジニアは、これらの測定を利用して出力パワーの確認、仕様の検証、および基準値の設定を行います。効率的なテストは、精度と高速応答を兼ね備えたパワーセンサの選択にかかっており、テストポイント間での遅延なしに信頼性の高い測定が可能になります。

一般的な測定セットアップは、幅広い周波数範囲にわたる高感度な平均パワー/CWパワー測定用に設計されたダイオード・パワーセンサに接続された互換性のあるパワーメータで構成されます。エンジニアは、センサの選択、測定構成、および接続手順を最適化することで、高いテストスループットを維持しながら測定不確かさを最小限に抑えます。適切な機器構成と測定テクニックにより、連続波パワーの検証がルーチンとして行われる開発ラボ、生産環境、および校正ワークフロー全体で、一貫した結果を得ることができます。

連続波RF電力測定ソリューション

効率的な連続波RFパワー測定は、最適化された測定パラメータと安定した機器設定を使用して高速な取り込みを行えるようにパワーメータとダイオード・パワーセンサを構成することから始まります。エンジニアは、測定限界、平均化の動作、および取り込み設定を確立し、その一方で機器は最小限のオペレーター操作で再現性のあるパワー測定を提供します。このソリューションは、ピーク・パワーメータとダイオード・パワーセンサを組み合わせることで、エンジニアリング・バリデーション、生産テスト、機器検証、校正ワークフローに適した高速応答のパワー測定を提供します。50 MHz~50 GHzの周波数範囲と最大−70 dBmの高感度を備え、このセンサは幅広いRFおよびマイクロ波アプリケーションにわたる高感度な平均パワー/CWパワー測定をサポートします。エンジニアは、測定結果のモニタリング、複数の被測定デバイスの比較、測定データの保存、品質記録や追加分析のための結果のエクスポートを行うことができます。最適化された測定プラクティスと高速応答ダイオード・パワーセンサを組み合わせることで、このソリューションは測定効率を向上させ、再現性のある連続波パワーの検証をサポートし、測定の信頼性を犠牲にすることなく全体的なテスト時間の短縮に貢献します。

連続波RFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

8487D ダイオード電力センサーおよびN1912A ピーク電力計

RFパワー測定ソリューション向け製品を探索する

リソースのご紹介

RFパワー測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?